(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras - acero inoxidable escalonadas

Bisagras - acero inoxidable escalonadas
  • Descuento por volumen

Bisagras escalonadas de acero inoxidable efectivas para montaje en panel de 5 mm.

  • Componentes inCAD
Bisagras escalonadas - Acero inoxidable: imagen relacionada
[ ! ]Las tuercas de las bisagras en >> Haga clic aquí se recomiendan al acoplar paneles, etc.
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Número de parteLWKPJSN* Carga admisible (kg)Peso (g)
TipoNo.
HHPSSD541368257.5215.54.532
648489308326.5646
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSSD5
HHPSSD6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras escalonadas - Acero inoxidable: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm