(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras para soldadura - carga pesada

Bisagras para soldadura - carga pesada

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Bisagras con un espesor de placa de 3 mm o más y para cargas pesadas. El tipo desmontable soldado o el tipo de acero inoxidable soldado están disponibles.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bisagras - para soldadura, carga pesada: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficies:
Acabado cepillado

Especificaciones

Número de pieza
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300
Número de piezaW(D)t Forma n.ºNúmero de nudillos* Carga permitida
(kg)
Peso
(sol)
TipoL
HHSYZ5050123A32090
606425130
757030165
100100204B60520
125100570610
15012090840
*La carga permisible es el valor cuando se usan 2 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHSYZ50
HHSYZ60
HHSYZ75
HHSYZ100
HHSYZ125
HHSYZ150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm