(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasador deslizante - pestillo cuadrado

Pasador deslizante - pestillo cuadrado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Pestillo - Perno deslizante, cuadrado: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HHMT90
HHMSQ65
Número de partePP1P2WW1d(S)ATtHh
TipoL
HHMSQ5034252838381312.51212.542712
65473132454515151513.552812.5

Número de parteNMasa (g)
TipoLMedianteAvellanar
HHMSQ503.5758
6559100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHMSQ50
HHMSQ65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de bloqueo Cierres de barra deslizante