(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Snap Locks - Carga media

Snap Locks - Carga media

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dibuje cierres con fuerza de tracción de 25 kg

  • Componentes inCAD
Snap Locks - Medium Load: imagen relacionada
Snap Locks - Medium Load: imagen relacionada
・Materials
[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Acero bajo en carbón Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
PKWSZ1
Número de parte* Fuerza de tracción N (kgf)Masa
(g)
TipoNo.
PKWSZ1245(25)79
[ ! ]* La fuerza de tracción es el valor de referencia para una distancia de tracción de 1 mm.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKWSZ1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Carga de tensión(N) 245 Tipos Dibuja cierres para cargas medianas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PKWSZ1 de la serie Snap Locks - Carga media.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico