(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, con placas de montaje giratorias en los extremos.

Manijas - Tipo U, redondos, con placas de montaje giratorias en los extremos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Asas fáciles de montar, ya que se adjunta la placa de chapa específica.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Manijas - con placas de montaje: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Lavadora UWANGLavadora UWANSGRosca
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
UWANG12 acero al carbono L13Revestimiento de cromoZinc troqueladoRecubrimiento electrostático (plata)--SHFBS5-12
[M] Acero inoxidable 304 2 piezas
UWANSGAcero inoxidable 304Superficie pulida--Acero inoxidable 304-
[ ! ]Los mangos se envían con los pedestales desinstalados.

Especificaciones

Número de pieza
UWASN110
UWANSG200
USAST125
Número de piezaLPL1Carga permisible
(N)
Tipo
UWANG
(Acero)
UWANSG
(acero inoxidable)
80104119.52000
100124139.5
110134149.5
120144159.5
125149164.5
160184199.5
200224239.5
250274289.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANG80
UWANG100
UWANG110
UWANG120
UWANG125
UWANG160
UWANG200
UWANG250
UWANSG80
UWANSG100
UWANSG110
UWANSG120
UWANSG125
UWANSG160
UWANSG200
UWANSG250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de barra redonda con placa de montaje Funcion adicional Otros
Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 42

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm