(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas - Autoalineable, abierto y con doble hilera.

Rodamientos de Bolas - Autoalineable, abierto y con doble hilera.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Nuevo: Se añaden variaciones de ancho. [agosto de 2023]
La capacidad de autoalineación permite tolerar la desalineación y la desviación del montaje durante la rotación.

  • Componentes inCAD
Rodamientos de bolas a rótula: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero para rodamientos 52100

Especificaciones

Número de parte
B1300
B1303
Número de partedDBr
(mín.)
Capacidad de carga básicaVelocidad rotacional permitida rpm (referencia)Dimensiones relativasMasa (g) (Referencia)
Cr (dinámico) kNCor (estático) kNDs
(mín.)
dh
(máx.)
R
(máx.)
B1200103090.65.551.192200014.026.00.633
B130035117.351.622000031.057
B12011232105.701.272200016.028.039
B1301371219.652.161800017.032.0166
B12021535110.67.61.751800019.031.00.651
B1302421319.72.291600020.037.0193
B12031740120.68.002.011600021.036.00.672
B13034714112.73.201400022.042.01130
B1204204710.02.611400025.0120
B130452151.112.63.351200026.545.5165
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
B1200
B1201
B1202
B1203
B1204
B1300
B1301
B1302
B1303
B1304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B (o T)
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10103095550220001190
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101232105700220001270
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101535117600180001750
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101740128000160002010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020471410000140002610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035117350200001620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101237129650180002160
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101542139700160002290
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017471412700140003200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020521512600120003350

Cargando…

  1. 1

Más información

Rodamientos de bolas a rótula: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Bola autoalineable Material del anillo interno / externo Acero para rodamientos 52100 Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Estándar Precisión Clase 0 Especificaciones, medio ambiente Estándar
Dirección de carga Radial Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Serie métrica
Material del elemento rodante Acero para rodamientos 52100 Estructura de la parte del sello Abierto

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf
回答: La tolerancia del rodamiento se puede encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p3499.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm