(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Se agregan nuevos tamaños de diámetro (13, 16, 17, 18 y 22) para los tipos de tolerancia h9. [3/31/23]
Los ejes giratorios rectos con un extremo roscado y ranuras tipo chavetero están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y en acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tolerancia D | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
① | NSFMKRT | h9 (Estirado en frío) | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFMKRT | (Óxido negro) | |||
PSFMKRT | Niquelado electrolítico | |||
SSFMKRT | Acero inoxidable 304 | - | ||
② | NSFHKRT | h7 (tierra) | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFHKRT | (Óxido negro) | |||
PSFHKRT | Niquelado electrolítico | |||
SSFHKRT | Acero inoxidable 304 | - | ||
③ | NSFGKRT | g6 (tierra) | Acero al carbón 1045 o equivalente | - |
SFGKRT | (Óxido negro) | |||
PSFGKRT | Niquelado electrolítico | |||
SSFGKRT | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L | - | M | - | Chavetero ① | - | Chavetero ② | - | Chavetero ③ | |||||||
KA | - | A | KB | - | B | KC | - | C | |||||||||
1 chavetero 2 chaveteros 3 chaveteros | SFMKRT10 SFHKRT30 SFGKRT25 | - - - | 325 300 350 | - - - | M4 M10 M8 | - - - | KA20 KA20 KA10 | - - - | A50 A50 A60 | - - | KB120 KB90 | - - | B20 B30 | - | KC210 | - | C30 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | M (grueso) Selección | Chavetero ① | Chavetero ② | Chavetero ③ | ||||||||||||
Tipo | D h9 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerancia | Incremento de 1 mm | ||||||||||||||||
NSFMKRT SFMKRT PSFMKRT SSFMKRT (D6 no está disponible para SSFMKRT). | 6 | 0 -0.030 | 15.0~400.0 | (2.6) (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.036 | 15.0~500.0 | (2.6) (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | ||||||||||||
12 | 0 -0.043 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | |||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | ||||||||||||
20 | 0 -0.052 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
35 | 0 -0.062 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | M (grueso) Selección | Chavetero ① | Chavetero ② | Chavetero ③ | ||||||||||||
Tipo | D h7 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerancia | Incremento de 1 mm | ||||||||||||||||
NSFHKRT SFHKRT PSFHKRT SSFHKRT | 6 | 0 -0.012 | 15.0~400.0 | (2.6) (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | 0 -0.015 | 15.0~500.0 | (2.6) (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | ||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | |||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | ||||||||||||
17 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | (10) | (12) | ||||||||||
20 | 0 -0.021 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | (16) | ||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | |||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
35 | 0 -0.025 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Número de parte | L = incremento de 0.1 mm | M (grueso) Selección | Chavetero ① | Chavetero ② | Chavetero ③ | ||||||||||||
Tipo | D g6 | KA, A | KB, B | KC, C | |||||||||||||
Tolerancia | Incremento de 1 mm | ||||||||||||||||
NSFGKRT SFGKRT PSFGKRT SSFGKRT (D13, 16, 18 y 22 no están disponibles para SSFGKRT). | 6 | -0.004 -0.012 | 15.0~400.0 | (2.6) (3) | (4) | KA+A≤L KA≥0 b≤A≤100 | KB+B≤L KB≥KA+A b≤B≤100 | KC+C≤L KC≥KB+B b≤C≤100 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 15.0~500.0 | (2.6) (3) | (4) | (5) | (6) | |||||||||||
10 | 15.0~600.0 | 3 | 4 | (5) | (6) | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | (6) | (8) | |||||||||||
13 | 15.0~700.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | ||||||||||||
15 | 15.0~800.0 | 4 | 5 | 6 | (8) | ||||||||||||
16 | 15.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | |||||||||||
17 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | ||||||||||
18 | 30.0~900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | (10) | (12) | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 30.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | (12) | (16) | ||||||||
22 | 40.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | |||||||||
25 | 50.0~1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (16) | |||||||||
30 | 60.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 70.0~1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||
40 | 80.0~1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||
50 | 100.0~1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSFGKRT6-[20-300/0.1]-M[3,4]-KA[0-298/1]-A[2-100/1] |
PSFGKRT8-[20-400/0.1]-M[3,4,5,6]-KA[0-397/1]-A[3-100/1] |
PSFGKRT10-[20-500/0.1]-M[4,5,6]-KA[0-497/1]-A[3-100/1] |
PSFGKRT12-[30-600/0.1]-M[5,6,8]-KA[0-596/1]-A[4-100/1] |
PSFGKRT13-[30-600/0.1]-M[5,6,8]-KA[0-595/1]-A[5-100/1] |
PSFGKRT15-[30-700/0.1]-M[5,6,8,10]-KA[0-695/1]-A[5-100/1] |
PSFGKRT16-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10]-KA[0-795/1]-A[5-100/1] |
PSFGKRT17-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10,12]-KA[0-795/1]-A[5-100/1] |
PSFGKRT18-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10,12]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
PSFGKRT20-[40-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
PSFGKRT22-[40-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
PSFGKRT25-[50-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-792/1]-A[8-100/1] |
PSFGKRT30-[60-800/0.1]-M[8,10,12,16,20]-KA[0-792/1]-A[8-100/1] |
PSFGKRT35-[70-800/0.1]-M[8,10,12,16,20,24]-KA[0-790/1]-A[10-100/1] |
PSFGKRT40-[80-800/0.1]-M[12,16,20,24,30]-KA[0-788/1]-A[12-100/1] |
PSFGKRT50-[100-800/0.1]-M[16,20,24,30]-KA[0-786/1]-A[14-100/1] |
PSFHKRT6-[15-400/0.1]-M[2.6,3,4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
PSFHKRT6-[15-400/0.1]-MD[2.6,3,4]-KA[0-400/0.1]-A[2-150/0.1] |
PSFHKRT8-[15-500/0.1]-M[2.6,3,4,5,6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKRT8-[15-500/0.1]-MD[2.6,3,4,5,6]-KA[0-500/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKRT10-[15-600/0.1]-M[3,4,5,6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKRT10-[15-600/0.1]-MD[3,4,5,6]-KA[0-600/0.1]-A[3-150/0.1] |
PSFHKRT12-[15-700/0.1]-M[4,5,6,8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
PSFHKRT12-[15-700/0.1]-MD[4,5,6,8]-KA[0-700/0.1]-A[4-150/0.1] |
PSFHKRT15-[15-800/0.1]-M[4,5,6,8,10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFHKRT15-[15-800/0.1]-MD[4,5,6,8,10]-KA[0-800/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFHKRT17-[30-900/0.1]-M[4,5,6,8,10,12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFHKRT17-[30-900/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12]-KA[0-900/0.1]-A[5-150/0.1] |
PSFHKRT20-[30-1000/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
PSFHKRT20-[30-1000/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16]-KA[0-1000/0.1]-A[6-150/0.1] |
PSFHKRT25-[50-1000/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKRT25-[50-1000/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKRT30-[60-1000/0.1]-M[6,8,10,12,16,20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKRT30-[60-1000/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20]-KA[0-1000/0.1]-A[8-150/0.1] |
PSFHKRT35-[70-1000/0.1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1] |
PSFHKRT35-[70-1000/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20,24]-KA[0-1000/0.1]-A[10-150/0.1] |
PSFHKRT40-[80-1000/0.1]-M[10,12,16,20,24,30]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1] |
PSFHKRT40-[80-1000/0.1]-MD[10,12,16,20,24,30]-KA[0-1000/0.1]-A[12-150/0.1] |
PSFHKRT50-[100-1000/0.1]-M[12,16,20,24,30]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1] |
PSFHKRT50-[100-1000/0.1]-MD[12,16,20,24,30]-KA[0-1000/0.1]-A[14-150/0.1] |
PSFMKRT6-[20-300/0.1]-M[3,4]-KA[0-298/1]-A[2-100/1] |
PSFMKRT8-[20-400/0.1]-M[3,4,5,6]-KA[0-397/1]-A[3-100/1] |
PSFMKRT10-[20-500/0.1]-M[4,5,6]-KA[0-497/1]-A[3-100/1] |
PSFMKRT12-[30-600/0.1]-M[5,6,8]-KA[0-596/1]-A[4-100/1] |
PSFMKRT15-[30-700/0.1]-M[5,6,8,10]-KA[0-695/1]-A[5-100/1] |
PSFMKRT20-[40-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
PSFMKRT25-[50-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-792/1]-A[8-100/1] |
PSFMKRT30-[60-800/0.1]-M[8,10,12,16,20]-KA[0-792/1]-A[8-100/1] |
PSFMKRT35-[70-800/0.1]-M[8,10,12,16,20,24]-KA[0-790/1]-A[10-100/1] |
SFGKRT6-[20-300/0.1]-M[3,4]-KA[0-298/1]-A[2-100/1] |
SFGKRT8-[20-400/0.1]-M[3,4,5,6]-KA[0-397/1]-A[3-100/1] |
SFGKRT10-[20-500/0.1]-M[4,5,6]-KA[0-497/1]-A[3-100/1] |
SFGKRT12-[30-600/0.1]-M[5,6,8]-KA[0-596/1]-A[4-100/1] |
SFGKRT13-[30-600/0.1]-M[5,6,8]-KA[0-595/1]-A[5-100/1] |
SFGKRT15-[30-700/0.1]-M[5,6,8,10]-KA[0-695/1]-A[5-100/1] |
SFGKRT16-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10]-KA[0-795/1]-A[5-100/1] |
SFGKRT17-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10,12]-KA[0-795/1]-A[5-100/1] |
SFGKRT18-[30-800/0.1]-M[5,6,8,10,12]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
SFGKRT20-[40-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
SFGKRT22-[40-800/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-KA[0-794/1]-A[6-100/1] |
Cargando…
Forma básica | Recto | Extremo (izquierdo) | Roscado interno | Extremo (derecho) | Sin maquinado |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico | No endurecido | Chavetero | Con chaveta |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente