(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo de trazo de pasador
· Dimensión del punto de funcionamiento del interruptor P (mm): 0.8
· Repetibilidad: 0,01 mm o menos
· Fuerza de contacto, dirección de empuje (n): 6
· Tipo de punto de contacto: Punto de contacto normalmente abierto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Pin | Cuerpo principal | Cable | [ A ] Accesorios | |
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | ||
Acero inoxidable 440C | 50~55HRC | Acero inoxidable 303 | Cable 2 m, 2 conductores ø3, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7 | Tuerca hexagonal 2 piezas (Rosca gruesa JIS Clase 3) Arandela dentada 1 pieza |
Número de parte |
MSPSS6 MSPB6 N-MSPB-D6F |
Número de parte | M (grueso) | d | Stroke S | Punto de operación | Fuerza de contacto N | Contactar con Mechanisam | B | ||
Tipo | No. | mín. | máx. | ||||||
MSPSS N-MSPSS-D | 6 | 6 | 2.5 | 3 | 0.8 desde el extremo del cuerpo (Repetibilidad 0.01) | 6 | 11 | NA (normalmente abierto) | 5 |
8 | 8 | 6 | 11 | 7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSPSS6 |
MSPSS8 |
N-MSPSS-D6 |
N-MSPSS-D8 |
Cargando…
Tipo | Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte | Forma del cuerpo principal | Tipo tornillo | Forma de la punta | Tipo de aguja |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Estándar | Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 | Material de contacto | Acero inoxidable 440C |
Carrera(mm) | 3 | Tipo de punto de contacto | Tipo de contacto NO | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 |
Punto de operación(mm) | 0.8 | Repetibilidad | 0,01 mm | Fuerza de contacto(N) | 6 |
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 1000 | Diámetro de la punta | φ2.5 | Estructura de protección | IP40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente