(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Admite posicionamiento de alta precisión con repetibilidad de 0,5 µm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Parte de contacto | Cuerpo principal | Cable | ||
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Carburo | 1300~1600HV | Aluminio | Anodizado claro | Cable 3 m, 2 conductores ø5, resistente al aceite mín. Radio de curvatura R7 |
Número de parte | - | Contactar con Mechanisam |
MSTK N-MSTA-DF MSTTNA-A | - - - | NC NC NC |
Número de parte | Contactar con Mechanisam | Stroke S | Punto de operación | Fuerza de contacto N | d |
MSTTNA-A | NC | 3 | Sin pre-viaje (repetibilidad 0.0005) | 1.5 | M4 |
MSTTNA-B | Ø4.6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSTTNA-A-NC |
MSTTNA-B-NC |
Cargando…
Tipo | Carrera de pasador, tipo de émbolo de resorte | Forma del cuerpo principal | Tipo plano | Forma de la punta | Tipo plano |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Estándar | Material del cuerpo | Aluminio | Material de contacto | Carburo |
Carrera(mm) | 3 | Tipo de punto de contacto | Tipo de contacto NC | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::80 |
Punto de operación(mm) | 0 | Repetibilidad | 0,0005 mm | Fuerza de contacto(N) | 1.5 |
Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) | 300 | Diámetro de la punta | φ5 | Estructura de protección | IP67 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente