(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bases de Bisagra - Con bujes libre de aceite integrados.

Bases de Bisagra - Con bujes libre de aceite integrados.

Bases de bisagra que tienen casquillos libres de aceite ajustados a presión para soportar la rotación.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bases de bisagra - Buje libre de aceite, en forma de T / U: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tipo convexoCóncavo
HKNMBHKNJMBAcero al carbón 1045(Óxido negro)Buje libre de aceite
HKNMM-Niquelado electrolítico
HKNMS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Bases de bisagra - Buje libre de aceite, en forma de T / U: Imagen relacionada
■ Tipo convexo
Número de parteT
Selección
W
Selección
H
Incremento de 1 mm
AFSdC
TipoDH7
HKNMB
HKNMM
HKNMS
41256817~25251754.53
51656818~3032234
1920~305
61668101218~304
1920~305
819810121626~353827105.55
2228~356
10191012161826~35285
2228~356
122212161828~406
2530~407
para tipo convexo (1 pieza)
dWBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
4544
645
846
5554
655
856
6665
866
1068
12610
8886
1088
12810
16815
1010108
121010
16 o 181015
12121210
16 o 181215

para tipo cóncavo (2 piezas)
DWBuje libre de aceite
d
(Diámetro interno)
L
(Longitud total)
46, 845
944
5658
8~1056
66612
8~10610
1268
88~12812
15810
2088
10151015
20•241012
30108
12151215
20•241212
30128
■ Tipo cóncavo
Número de parteT
Selección
W
Selección
H
Incremento de 1 mm
AFEKSdC
TipoDH7
HKNJMB4126 8 917~253829201054.53
5166 8 9 1021~30504125124
1923~305
6166 8 9 10 1221~30324
1923~305
8198 9 10 12 15 2025~3565523814105.55
2227~356
101915 20 24 3025~357562505
2227~356
122215 20 24 3027~406
2528~407

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKNJMB4-T12-W[6,​8,​9]-H[17-25/1]
HKNJMB5-T16-W[6,​8,​9,​10]-H[21-30/1]
HKNJMB5-T19-W[6,​8,​9,​10]-H[23-30/1]
HKNJMB6-T16-W[6,​8,​9,​10,​12]-H[21-30/1]
HKNJMB6-T19-W[6,​8,​9,​10,​12]-H[23-30/1]
HKNJMB8-T19-W[8,​9,​10,​12,​15,​20]-H[25-35/1]
HKNJMB8-T22-W[8,​9,​10,​12,​15,​20]-H[27-35/1]
HKNJMB10-T19-W[15,​20,​24,​30]-H[25-35/1]
HKNJMB10-T22-W[15,​20,​24,​30]-H[27-35/1]
HKNJMB12-T22-W[15,​20,​24,​30]-H[27-40/1]
HKNJMB12-T25-W[15,​20,​24,​30]-H[28-40/1]
HKNMB4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMB5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMB5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMB6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMB6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMB8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMB8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMB10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMB10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMB12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMB12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
HKNMM4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMM5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMM5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMM6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMM6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMM8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMM8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMM10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMM10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMM12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMM12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
HKNMS4-T12-W[5,​6,​8]-H[17-25/1]
HKNMS5-T16-W[5,​6,​8]-H[18-30/1]
HKNMS5-T19-W[5,​6,​8]-H[20-30/1]
HKNMS6-T16-W[6,​8,​10,​12]-H[18-30/1]
HKNMS6-T19-W[6,​8,​10,​12]-H[20-30/1]
HKNMS8-T19-W[8,​10,​12,​16]-H[26-35/1]
HKNMS8-T22-W[8,​10,​12,​16]-H[28-35/1]
HKNMS10-T19-W[10,​12,​16,​18]-H[26-35/1]
HKNMS10-T22-W[10,​12,​16,​18]-H[28-35/1]
HKNMS12-T22-W[12,​16,​18]-H[28-40/1]
HKNMS12-T25-W[12,​16,​18]-H[30-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado4126 ~ 917 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado5166 ~ 1021 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado5196 ~ 1023 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado6166 ~ 1221 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado6196 ~ 1223 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado8198 ~ 2025 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado8228 ~ 2027 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado101915 ~ 3025 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado102215 ~ 3027 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado122215 ~ 3027 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de UPavonado122515 ~ 3028 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado4125 ~ 817 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado5165 ~ 818 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado5195 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado6166 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado6196 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado8198 ~ 1626 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado8228 ~ 1628 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado101910 ~ 1826 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado102210 ~ 1828 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado122212 ~ 1828 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TPavonado122512 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico4125 ~ 817 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico5165 ~ 818 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico5195 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico6166 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico6196 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico8198 ~ 1626 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico8228 ~ 1628 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico101910 ~ 1826 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico102210 ~ 1828 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico122212 ~ 1828 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNiquelado sin electrolítico122512 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno4125 ~ 817 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno5165 ~ 818 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno5195 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno6166 ~ 1218 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno6196 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno8198 ~ 1626 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno8228 ~ 1628 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno101910 ~ 1826 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno102210 ~ 1828 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno122212 ~ 1828 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

10En forma de TNinguno122512 ~ 1830 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

Para convexo (1 pieza)
Buje autolubricante para ser utilizado
D W Tipo de buje
4 5 MDZB4-4
6 MDZB4-5
8 MDZB4-6
5 5 MDZB5-4
6 MDZB5-5
8 MDZB5-6
6 6 MDZB6-5
8 MDZB6-6
10 MDZB6-8
12 MDZB6-10
8 8 MDZB8-6
10 MDZB8-8
12 MDZB8-10
16 MDZB8-15
10 10 MDZB10-8
12 MDZB10-10
16·18 MDZB10-15
12 12 MDZB12-10
16·18 MDZB12-15

Ejemplo

Bases de bisagra - Buje libre de aceite, en forma de T / U: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 Posición de montaje Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico