(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas locas de nailon para cadenas superiores

Ruedas locas de nailon para cadenas superiores
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos de nailon para cadenas superiores, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Piñones intermedios - Cadenas transportadoras de mesa: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Rueda loca: nylon reforzado con vidrio

Especificaciones

· Cadena Número de parte - Numero de enlaces
  TPCH826 - 100

· Piñón Número de parte - Diámetro del agujero del eje
  TPSP21 - 25

· Ocioso Número de parte - Diámetro del agujero del eje
  TPDR23 - 30
■Idler
Número de parte Diámetro del agujero del eje d D
Tipo Nominal
TPDR 21 25 30 40 130.0
23 142.5
25 154.5
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPDR21-25
TPDR21-30
TPDR21-40
TPDR23-25
TPDR23-30
TPDR23-40
TPDR25-25
TPDR25-30
TPDR25-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Número equivalente de dientes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102521
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103021
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104021
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102523
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103023
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104023
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104025
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del eje d
(φ)
Número equivalente de dientes

Cargando…

  1. 1

Más información

Piñones intermedios - Cadenas transportadoras de mesa: Imagen relacionada

Ejemplo

Piñones intermedios - Cadenas transportadoras de mesa: Imagen relacionada
NLA (>> Haga clic aquí )

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico