(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento magnético sin contacto - modelo económico

Acoplamiento magnético sin contacto - modelo económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Acoplamiento magnético sin contacto - modelo económico
  • Acoplamiento magnético sin contacto - modelo económico
  • Acoplamiento magnético sin contacto - modelo económico

Componente de transmisión de accionamiento de fuerza magnética. Este es del tipo de transmisión de fuerza magnética sin contacto y, por lo tanto, se puede usar con una generación de partículas ultra baja y tranquilidad.

  • Componentes inCAD
Transmisiones de transmisión magnética sin contacto TM - Economía: imagen relacionada
· Materiales
TipoTipo combinado[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
①Sección Magnet②Sección de soporte①Sección Magnet②Sección de soporte
Tipo estándarMEQTipo perpendicularNeodimio unido
Imán
Poliacetal
(D16: aleación de aluminio 5056)
Pintura electrostática-
MEYTipo Paralelo

Especificaciones

Número de parte-d
MDQ22
MEQ35
-
-
8
20
Número de partedHWTornillo de bloqueo
(D16: tornillo de fijación)
FE* Par admisible (N · m)
TipoDMPar de apriete (N·m) MEQMEY
Tipo perpendicular
MEQ

Tipo Paralelo
MEY
858------0.00580.0078
166819.585M31.51.5-0.0150.021
26121525.514M2.50.33311.50.098 0.167
35152033.522M30.422160.221 0.515
452045306.35M50.784220.50.804-
* Los valores de par permitidos son para referencia con un espacio de 0,5 mm.
[ NG ]El tipo perpendicular y el tipo paralelo no se pueden usar en combinación.
[ NG ]No se puede combinar con productos de otros fabricantes. Asegúrese de ordenar en conjuntos de los tipos de productos compatibles.
[ ! ]El diámetro D 45 está disponible solo para tipo perpendicular.
[ ! ]D8 no tiene ② sección de soporte. Use adhesivo para arreglar.
[ ! ]La sección del soporte de D16 se aprieta con un tornillo de fijación. (Tornillo de fijación incluido)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MEQ8-5
MEQ16-[6,​8]
MEQ26-[12,​15]
MEQ35-[15,​20]
MEQ45-20
MEY8-5
MEY16-[6,​8]
MEY26-[12,​15]
MEY35-[15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de combinación O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente85
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente166 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente2612 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente3515 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipos cruzados ortogonalmente4520
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo85
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo166 ~ 8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo2612 ~ 15
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Tipo Paralelo3515 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo económico