(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Más del doble de la fuerza de sujeción estándar proporciona una mayor capacidad de carga de empuje (en comparación con los collares de tornillo de fijación estándar)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
SCML | Acero al carbono 1045 | Recubrimiento de óxido negro |
PSCML | Niquelado sin electrolítico | |
SSCML | Acero inoxidable 304 | — |
Número de pieza | D1 | B1 | B2 | B | Tornillos de bloqueo | Carga de empuje permitida (kN) | Par torque (Nm) | Masa (g) | |||||
Tipo | D | MxL | Cantidad | SCML | PSCML | SSCML | |||||||
SCML PSCML SSCML | 12 | 42 | 17 | 8 | 27 | M6 × 25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 262 |
16 | 43 | 16 | 9 | 27 | M6 × 25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 259 | |
20 | 52 | 16 | 9 | 27 | M6 × 25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 372 | |
25 | 54 | 16 | 9 | 27 | M6 × 25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 371 | |
30 | 63 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6 × 25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 523 | |
35 | 66 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6 × 25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 534 |
Cantidad | 1 to 9 | 10 or more |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% |
Días para enviar | Estándar | Se debe presupuestar. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PSCML12 |
PSCML16 |
PSCML20 |
PSCML25 |
PSCML30 |
PSCML35 |
SCML12 |
SCML16 |
SCML20 |
SCML25 |
SCML30 |
SCML35 |
SSCML12 |
SSCML16 |
SSCML20 |
SSCML25 |
SSCML30 |
SSCML35 |
Cargando…
Diámetro exterior del eje | g6 (h7) |
Mecanismo de tipo estándar
Mecanismo tipo tuerca
Para obtener información sobre la instalación y otros puntos a considerar, haga clic aquí .
Tapón del cilindro
Apriete desde dirección axial
Sistema de parada
Método de Sujeción | Hi-Grip | Características | Estándar | Ancho | Tipo estándar |
---|---|---|---|---|---|
Máquinado de los barrenos | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente