(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza cilíndrica con arandela de resorte (Caja)【200-500 piezas por paquete】

Tornillos de cabeza cilíndrica con arandela de resorte (Caja)

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de pernos de alto volumen de uso.

Tornillos de cabeza cilíndrica - con arandela de resorte (caja): imagen relacionada
· Materiales
■ Arandela de resorte tipo ensamblado
TipoNúmero de parte[M] Material
BOX-SCBZTornilloAcero inoxidable 304
Arandela de resorteAcero inoxidable 304

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.
 
Número de parte
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10
Número de partepiezas / caja.
TipoM-L
BOX-SCBZ3- 6500 piezas / caja
8
10
12
4- 8
10
12
15
20
5-10
12
15200 piezas / caja
20
6-12
15
20
25
MxP (grueso)AEBC(una)
3x0.5 5.532.5 5.52.4
4x0.774373.5
5x0.8 8.554 8.54.3
6x1.0106511.55.1
[ ! ](a) es la longitud máxima (referencia) entre la superficie del cabezal y el hilo completo.
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-SCBZ3-6
BOX-SCBZ3-8
BOX-SCBZ3-10
BOX-SCBZ3-12
BOX-SCBZ4-8
BOX-SCBZ4-10
BOX-SCBZ4-12
BOX-SCBZ4-15
BOX-SCBZ4-20
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBZ5-12
BOX-SCBZ5-15
BOX-SCBZ5-20
BOX-SCBZ6-12
BOX-SCBZ6-15
BOX-SCBZ6-20
BOX-SCBZ6-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1038

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10310

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10312

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10415

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10420

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10510

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10515

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10520

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10612

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10615

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10620

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10625

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm