(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Especificaciones del producto]
· Tipo de unidad: Maleficio
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: A2-70
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Clase de fuerza |
BOX-GUTB | Acero inoxidable 304 | Equivalente a A2-70 |
Número de parte |
BOX-GUTB5-6-20 |
Número de parte | piezas / caja. | |||
Tipo | M | ℓ | L | |
BOX-GUTB (Acero inoxidable) | 3 | 4 | 10 | 200 piezas / caja |
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
4 | 3 | 8 | ||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
5 | 10 | |||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
5 | 6 | 12 | ||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
6 | 8 | 20 | ||
25 | ||||
30 | ||||
8 | 10 | 25 | ||
30 | ||||
40 |
MxP (grueso) | A | E | B | d |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 4.5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 6.3 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma detallada | Estándar | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Forma de la punta | Extremo plano | Forma básica | Estándar |
Aplicación | Alta resistencia / Prevención de caídas | Clase de resistencia (inoxidable) | A2-70 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente