(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: roscados, de acero inoxidable, gruesos, paquete de 100【100 piezas por paquete】

Insertos: roscados, de acero inoxidable, gruesos, paquete de 100

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Insertos: roscados, de acero inoxidable, gruesos, paquete de 100
  • Insertos: roscados, de acero inoxidable, gruesos, paquete de 100
  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de pernos de alto volumen de uso.

Insertos Roscados (Caja): imagen relacionada
· Materiales
■ Insertos roscados
Tipo[M] Material
BOX-HLTSAcero inoxidable 304

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-HLTS5-10
BOX-TLTS2.5-3.8
Número de partepiezas / caja.
Tipo*M- L
BOX-HLTS
(Acero inoxidable)
3- 3100 piezas / caja
4.5
6
4- 4
6
8
5- 5
7.5
10
6- 6
9
12
8- 8
12
16
M (grueso)Diámetro del agujero del piloto de derivación (referencia)
33.11~3.20
44.16~4.29
55.18~5.33
66.22~6.40
88.28~8.48
[ ! ]* M y L son tamaños cuando se insertan en agujeros roscados.
[ ! ]La dimensión L antes de la inserción es más corta que la posterior a la inserción.
[ ! ]Ver llaves especiales y cómo usarlas. >> Haga clic aquí
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-HLTS3-3
BOX-HLTS3-4.5
BOX-HLTS3-6
BOX-HLTS4-4
BOX-HLTS4-6
BOX-HLTS4-8
BOX-HLTS5-5
BOX-HLTS5-7.5
BOX-HLTS5-10
BOX-HLTS6-6
BOX-HLTS6-9
BOX-HLTS6-12
BOX-HLTS8-8
BOX-HLTS8-12
BOX-HLTS8-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1031D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1031.5D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1032D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041.5D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1042D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1051D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1051.5D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1052D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1061D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1061.5D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1062D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081.5D

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1082D

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Metal ligero Material Acero inoxidable 304 Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico