(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de resorte (caja)【1-2,000 piezas por paquete】

Arandelas de resorte (caja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Arandelas de resorte (caja)
  • Arandelas de resorte (caja)
  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra por paquete de pernos de alto volumen de uso.

Arandelas de resorte (caja): imagen relacionada
· Materiales
■ Arandela de resorte
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BOX-SLWSWHR57Cromato trivalente
BOX-SSLWAcero inoxidable 304-

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-SSLW8
BOX-PWF3
Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-SLW32,000 piezas / caja
4
5
6
8
101,000 piezas / caja
12700 piezas / caja
Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-SSLW
(Acero inoxidable)
32,000 piezas / caja
4
5
6
8
101,000 piezas / caja
12700 piezas / caja
No.dDt
33.1 5.9 0.7
44.1 7.6 1
55.1 9.2 1.3
66.1 12.2 1.5
88.2 15.4 2
1010.2 18.4 2.5
1212.2 21.5 3
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-SLW3
BOX-SLW4
BOX-SLW5
BOX-SLW6
BOX-SLW8
BOX-SLW10
BOX-SLW12
BOX-SSLW3
BOX-SSLW4
BOX-SSLW5
BOX-SSLW6
BOX-SSLW8
BOX-SSLW10
BOX-SSLW12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Rosca Nominal (M) Tratamiento de superficies (detalles)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente3Cromado trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente4Cromado trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente5Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente8Cromado trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente10Cromado trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente12Cromado trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno3Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno4Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno5Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno6Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno8Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno10Ninguno

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno12Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, arandelas de resorte Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico