(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con cabeza grande y moleteado recto.

Perillas - Con cabeza grande y moleteado recto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Perillas - Con cabeza grande y moleteado recto.
  • Perillas - Con cabeza grande y moleteado recto.
  • Descuento por volumen

Perillas moleteadas que tienen un diámetro grande y, por lo tanto, se pueden girar fácilmente.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Perillas moleteadas de gran diámetro: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Estándarde pasos
NORDNKRDAcero al carbón 1215Pulido + revestimiento de cromo

Especificaciones

Número de parte-L-D
NKOST6
NKCR3
NORD8
NOBC5
-
-
-
-
25
10
30
10



-



18
Número de parteLdARHhS
TipoM (grueso)
Estándar NORD
de pasos NKRD
516251082.515.52.57.51.4
6163012103203101.5
8163016124244122

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NKRD5-16
NKRD5-25
NKRD6-16
NKRD6-30
NKRD8-16
NKRD8-30
NORD5-16
NORD5-25
NORD6-16
NORD6-30
NORD8-16
NORD8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.5516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015.5525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012830
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura del cuerpo principal
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Acero al carbono 1215 Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido pulido + cromado Diámetro exterior del cuerpo principal (D)(φ) 40
Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm