(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción - Con trinquete.

Palanca de Sujeción - Con trinquete.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiene implementada la función de trinquete para facilitar el cambio de direcciones de operación.

  • Componentes inCAD
Palancas de sujeción con trinquete: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EverLeverZinc troqueladoRecubrimiento electrostático
② tornillo atornilladoAcero al carbón 1045(Óxido negro)
③CamAleación de acero 4137(Óxido negro)
④BolaAcero para rodamientos 52100Niquelado
⑤PrimaveraSWPATemplado, Recubierto a prueba de herrumbre
⑥CapAcero bajo en carbón(Óxido negro)
⑦TornilloAcero al carbono 1010(Óxido negro)
⑧ Cambiar el mangoAcero bajo en carbón(Óxido negro)
⑨TornilloAcero al carbono 1010(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L-Color de palanca
CLRA 5
-
25
-
B
Número de parteLColor de palancaRHhDdFmáx. Max. Carga (N)Pmax. Max. Fuerza de apriete (kN)Masa de referencia (g)
TipoM
CLRA51625B (negro)55352617101084.861
620321846.863
82540684533181431612.5101
10325050719.8112

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLRA5-16-B
CLRA5-25-B
CLRA6-20-B
CLRA6-32-B
CLRA8-25-B
CLRA8-40-B
CLRA10-32-B
CLRA10-50-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRadio de rotación (R)
(mm)
Sección de Montaje Diámetro M
(φ)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10555164800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10555254800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10556206800
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10556326800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106882512500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106884012500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068103219800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068105019800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Palancas de sujeción con trinquete: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo, abrazadera Mecanismo de trinquete Dirección de la operación Horizontal Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación
Material de la palanca Fundición a presión de zinc Sección de montaje, material Acero al carbón 1045 Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Recubrimiento de óxido negro
Color de palanca B (negro)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm