(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con motor incluido.

Actuadores de un solo eje - Serie LX30 con motor incluido.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Actuadores con motores marca Oriental Motor integrados, disponibilidad de configuraciones en corriente alterna o directa, se puede solicitar complementos como freno electromecánico, sensores y/o cubiertas para proteger al actuador.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la escasez de semiconductores, algunos números de parte de esta sección podrían no estar disponibles para la venta. Pedimos disculpas por cualquier otro inconveniente que esto pueda causar, para obtener ayuda e información, contáctenos.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Actuador de eje único LX30 con motor, tipo estándar: Imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de la dimensión del agujero, >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí . Evite la interferencia con la bandera del sensor.
・Materials
■Components
Actuator / Amplifier / Driver / Cable
Accessories: Instruction Manual for Driver
■Actuator
  Base Bloque
[M] Material Acero al carbón Material SCM
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
[H] Dureza Endurecimiento por induccion
HRC58~64
HRC58~62
Specification of Driver >> Click here~ >> Click here
Cable Specifications >> Click here

Especificaciones

Número de parte - Tipo de motor - Tipo de conductor - Cable - Numero de sensores - Sensor y posición del riel - Longitud base L
LXM3005 - A2 - AM10 - 3 - 3 - R - 600
■Standard Specifications
Número de parte Guía (mm) Diámetro del tornillo de bola (mm) Repetibilidad de posicionamiento (mm) Posicionamiento (mm) Paralelismo (mm) Reacción (mm) Momento estático permisible (N·m)
L = 400 o menos L = 450 o más L = 400 o menos L = 450 o más Mamá megabyte Mc
LXM3005 5 Ø10
(Suelo)
±0.003 0.02 0.025 0.01 0.015 0.003 126 126 387
LXM3010 10
LXM3005C 5
LXM3010C 10
*Allowable Static Moment Click here
■Control Functions
Nombre del Fabricante Tipo de motor Tipo de conductor Número de pieza del conjunto del controlador del motor
  Motor Número de pieza del fabricante Tipo de salida Freno (Nota 1) Masa (kg)   Fuente de alimentación Número de pieza del fabricante
Oriental
Motor
T2E Paso a paso ARM46AC Paso α Ninguno 0.47 D2E Fase única
AC100V
ARD-A AS46AA
T3E ARM66AC 0.9 D3E ARD-A AS66AA
T4E PKE545AC 5 fases 0.38 D4E RKSD503-A RKS545AA
T5E PKE566AC 0.9 D5E RKSD507-A RKS566AA
T2BE ARM46MC Paso α Incluido 0.62 D2E ARD-A AR46MA
T3BE ARM66MC 1.2 D3E ARD-A AR66MA
T4BE PKE545MC-A1 5 fases 0.52 D6E RKSD503M-A -
T5BE PKE566MC 1.2 D7E RKSD507M-A RKS566MA
■Load Capacity / Max. Velocity Correlation Table
Número de parte Fabricante Tipo de motor Capacidad de carga (kg) Max. Velocidad (mm / seg)
Horizontal Vertical Horizontal Vertical
LXM3005
LXM3005C
Oriental
Motor
T2(B)E 32 8 160 150
T3(B)E 175 160
T4(B)E 90 70
T5(B)E 150 140
LXM3010
LXM3010C
Oriental
Motor
T2(B)E 24 8 250 200
T3(B)E 275 275
T4(B)E 135 10
T5(B)E 210 45
*Load capacity and max. velocity are reference values and may vary depending on operating conditions.
*Horizontal load capacity is for motor without brake and vertical load is for motor with brake.
*Distance for Acceleration/Deceleration: 25mm for LXM3005, 50mm for LX3010
■Motor Dimensions Table
Nombre del Fabricante Motor
Tipo
Ancho B (mm) Ancho C (mm) Longitud D (mm) Altura E
(mm)
Altura inferior F
(mm)
Oriental
Motor
T2E 21 21 74.5 42.3 0.3
T2BE 21 21 104.1 42.3 0.3
T3E 30 30 74.5 51.3 -8.7
T3BE 30 30 109.5 51.3 -8.7
T4E 21 21 52.5 42.3 0.3
T4BE 21 21 81.5 42.3 0.3
T5E 30 30 69.5 51.3 -8.7
T5BE 30 30 104.5 51.3 -8.7
*F Value in ( ) is for Sensor & Rail Position "Left".
■Cable Configuration List
Cables come with terminal plug that directly connects with motor, amplifier and driver.
Nombre del Fabricante Tipo de motor Cable de alimentación del motor Cable de freno Cable codificador
Oriental
Motor
T2E 1 pieza CC030VAR - -
T3E
T4E 1 pieza CC030VPF -
T5E
T2BE 1 pieza CC030VARB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
T3BE
T4BE 1 pieza CC030VPFB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
T5BE
■Dimensions / Actuator Body Mass
Número de parte Artículo Longitud base L (mm)
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
LXM3005
LXM3010
LXM3005C
LXM3010C
Accidente cerebrovascular efectivo
(S t)
40 90 140 190 240 290 340 390 440 490
A 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
P1 - - 100 100 100 100 100 100 100 100
P2 100 100 50 100 50 100 50 100 50 100
Número de
Lanzamientos
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Número de agujeros N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Tipo estándar Masa corporal (kg) 1.64 1.99 2.32 2.67 3.01 3.36 3.70 4.04 4.39 4.73
Tipo de cubierta Masa corporal (kg) 2.09 2.43 2.78 3.12 3.47 3.82 4.16 4.50 4.84 5.19
*Mass shown includes actuator, coupling, sensor rail, 3 sensors and sensor flag. For motor mass, see the control function table.
(Note 1) Choose motor with brake when unit is used in vertical position.
(Note 2) When ordering "Without Driver" Type, driver is not included.
(Note3-1) When ordering "with cables" type, cables indicated in cable configuration list will be included with unit. Specifications >> Click here
(Note3-2) To use cables with length other than 3m, choose "without cable" type and order cable separately from the selection on Click here.
(Note 4-1) Sensor rail comes with the unit even when no. of sensor is specified as "none"; sensor flag will not be included.
(Note 4-2) Terminals for sensor cables is not provided. For details of sensors, see FPML24 on Click here.
(Nota 4-3) El sensor provisto con los actuadores de la serie LXM se someterá a un cambio de modelo. El (antiguo) modelo FPML24 se descontinuará y se reemplazará por el (nuevo) FPML25 de próxima generación a partir de abril de 2017.
Número de parte Selección
Tipo de motor Tipo de conductor Cable (Nota 3) Número de sensores (nota 4) Sensor y ubicación del riel Longitud base L (mm)
LXM3005
LXM3010
LXM3005C
LXM3010C
Funciones de control
Seleccione de la tabla de funciones de control.
Funciones de control
Seleccione de la tabla de funciones de control.
Incluido (3 m): 3
Ninguna: N
2 unidades: 2
3 unidades: 3
Ninguna: N
Derecho: R
Izquierda: L
150~600
(Paso 50)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXM3005-T2BE-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2BE-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2BE-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2BE-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2BE-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2BE-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T2E-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3BE-D3E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T3E-D3E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4BE-D6E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T4E-D4E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5BE-D7E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005-T5E-D5E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2BE-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXM3005C-T2E-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Cubierta Ancho de la mesa
(mm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Tipo de motor Cable Numero de sensores Longitud total base [L]
(mm)
Sensor, posición del riel
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.5905 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5No provisto44.51505 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido80160Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 600Derecha [R] / Izquierda [L]
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Cubierta Ancho de la mesa
(mm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Tipo de motor Cable Numero de sensores Longitud total base [L]
(mm)
Sensor, posición del riel

Cargando…

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 30
Precisión Grado de precisión Orientación de montaje del motor Recto Grasa Estándar
Con o sin motores Motor paso a paso Con o sin unidad de lubricante No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 10
Longitud de la mesa(mm) 54 Tensión de alimentación AC100V Método de manejo Tornillo de bola de tierra
Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 9732
Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 17218 Momento estático admisible MP(N•m) 126 Momento estático admisible MY(N•m) 126
Momento estático admisible MR(N•m) 387 Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±3 Precisión de posicionamiento(µm) 25
Paralelismo en ejecución(µm) 15 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico