(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuadores de un solo eje - Serie LX26 con motor incluido. (Números de pieza)

Actuadores de un solo eje - Serie LX26 con motor incluido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Actuadores con motores marca Oriental Motor integrados, disponibilidad de configuraciones en corriente alterna o directa, se puede configurar con complementos como freno electromecánico, sensores y/o cubiertas para proteger al actuador.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la escasez de semiconductores, algunos números de parte de esta sección podrían no estar disponibles para la venta. Pedimos disculpas por cualquier otro inconveniente que esto pueda causar, para obtener ayuda e información, contáctenos.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuador de eje único LX26 con motor, tipo estándar: Imagen relacionada
[ ! ]Para detalles de la dimensión del agujero, >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí . Evite la interferencia con la bandera del sensor.
・Materials
■Components
Actuator / Amplifier / Driver / Cable
Accessories: Instruction Manual for Driver
■Actuator
  Base Bloque
[M] Material Acero al carbón Material SCM
[ S ] Tratamiento de superficies Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
[H] Dureza Endurecimiento por induccion
HRC58~64
HRC58~62
Specification of Driver >> Click here~Click here
Cable Specifications >> Click here

Especificaciones

Número de parte - Tipo de motor - Tipo de conductor - Cable - Numero de sensores - Sensor y posición del riel - Longitud base L
LXM2602 - A1 - AM10 - 3 - 3 - R - 300
■Standard Specifications
Número de parte Guía (mm) Diámetro del tornillo de bola (mm) Repetibilidad de posicionamiento (mm) Posicionamiento (mm) Paralelismo (mm) Reacción (mm) Momento estático permisible (N·m)
Mamá megabyte Mc
LXM2602 2 Ø8
(Suelo)
±0.003 0.02 0.01 0.003 70 70 225
LXM2605 5
LXM2602C 2
LXM2605C 5
*Allowable Static Moment Click here
■Control Functions
Nombre del Fabricante Tipo de motor Tipo de conductor Número de pieza del conjunto del controlador del motor
  Motor Número de pieza del fabricante Tipo de salida Freno (Nota 1) Masa (kg)   Fuente de alimentación Número de pieza del fabricante
Oriental
Motor
T1E Paso a paso ARM26SAK Paso α Ninguno 0.22 D1E DC24V ARD-K AR26SAK
T2E ARM46AC 0.47 D2E Fase única
AC100V
ARD-A AR46AA
T2BE ARM46MC Incluido 0.62 D2E ARD-A AR46MA
T4E PK545AC 5 fases Ninguno 0.38 D4E RKSD503-A RKS545AA
T4BE PKE545MC-A1 Incluido 0.52 D6E RKSD503M-A -
■Load Capacity / Max. Velocity Correlation Table
Número de parte Fabricante Tipo de motor Capacidad de carga (kg) Max. Velocidad (mm / seg)
Horizontal Vertical Horizontal Vertical
LXM2602
LXM2602C
Oriental
Motor
T1E 20 - 45 -
T2(B)E 5 90 90
T4(B)E 55 45
LXM2605
LXM2605C
Oriental
Motor
T1E 18 - 100 -
T2(B)E 5 175 175
T4(B)E 105 80
*Load capacity and max. velocity are reference values and may vary depending on operating conditions.
*Horizontal load capacity is for motor without brake and vertical load is for motor with brake.
*Distance for Acceleration / Deceleration: 25mm
■Motor Dimensions Table
Nombre del Fabricante Motor
Tipo
Ancho B (mm) Ancho C (mm) Longitud D (mm) Altura E
(mm)
Altura inferior F
(mm)
Oriental
Motor
T1E 14 14 70 30 2
T2E 21 21 74.5 37 -5
T2BE 21 21 104.1 37 -5
T4E 21 21 52.5 37 -5
T4BE 21 21 81.5 37 -5
*E, F Value in ( ) is for Sensor & Rail Position "Left".
■Cable Configuration List
Cables come with terminal plug that directly connects with motor, amplifier and driver.
Nombre del Fabricante Tipo de motor Cable de alimentación del motor Cable de freno Cable codificador
Oriental
Motor
T1E 1 pieza CC030VA2R2 - -
T2E 1 pieza CC030VAR
T2BE 1 pieza CC030VARB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
T4E 1 pieza CC030VPF -
T4BE 1 pieza CC030VPFB (juego de cables para motor con freno electromagnético)
■Dimensions / Actuator Body Mass
Número de parte Artículo Longitud base L (mm)
150 200 250 300
LXM2602
LXM2605
LXM2602C
LXM2605C
Accidente cerebrovascular efectivo (St)  60 110 160 210
A  35  20  45  30
P  80  80  80  80
Número de tonos  1  2  2  3
Número de agujeros N  4  6  6  8
Tipo estándar Masa corporal (kg) 1.08 1.30 1.51 1.73
Tipo de cubierta Masa corporal (kg) 1.27 1.49 1.71 1.93
*Mass shown includes actuator, coupling, sensor rail, 3 sensors and sensor flag. For motor mass, see the control function table.
(Note 1) Choose motor with brake when unit is used in vertical position.
(Note 2) When ordering "Without Driver" Type, driver is not included.
(Note3-1) When ordering "with cables" type, cables indicated in cable configuration list will be included with unit. Specifications >> Click here
(Note3-2) To use cables with length other than 3m, choose "without cable" type and order cable separately from the selection on Click here.
(Note 4-1) Sensor rail comes with the unit even when no. of sensor is specified as "none"; sensor flag will not be included.
(Note 4-2) Terminals for sensor cables is not provided. For details of sensors, see FPML24 on Click here.
(Nota 4-3) El sensor provisto con los actuadores de la serie LXM se someterá a un cambio de modelo. El (antiguo) modelo FPML24 se descontinuará y se reemplazará por el (nuevo) FPML25 de próxima generación a partir de abril de 2017.
Número de parte Selección
Tipo de motor Tipo de conductor Cable (Nota 3) Número de sensores (nota 4) Sensor y ubicación del riel Longitud base L (mm)
LXM2602
LXM2605
LXM2602C
LXM2605C
Seleccionar de la tabla de funciones de control Seleccionar de la tabla de funciones de control Incluido (3 m): 3
Ninguna: N
2 unidades: 2
3 unidades: 3
Ninguna: N
Derecho: R
Izquierda: L
150~300
(Paso 50)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LXM2605C-T1E-D1E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T1E-D1E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T1E-D1E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T1E-D1E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T1E-D1E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T1E-D1E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2BE-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T2E-D2E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4BE-D6E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-3-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-3-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-3-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-N-2-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-N-3-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
LXM2605C-T4E-D4E-N-N-[L,​R]-[150,​200,​250,​300]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Cubierta Ancho de la mesa
(mm)
Tensión de alimentación Velocidad máxima
(mm/s)
Tipo de motor Cable Numero de sensores Longitud total base [L]
(mm)
Sensor, posición del riel
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62DC24V100Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175α Paso, con frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenos3 (3 m)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenos3 (3 m)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenos3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V175Paso α, sin frenosN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, con frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin freno3 (3 m)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin freno3 (3 m)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin freno3 (3 m)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin frenoN (no proporcionado)2 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin frenoN (no proporcionado)3 piezas150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

15 Días o más

5Incluido62AC100V1055 fases, sin frenoN (no proporcionado)N (no proporcionado)150 ~ 300Derecha [R] / Izquierda [L]

Cargando…

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 26
Precisión Grado de precisión Orientación de montaje del motor Recto Grasa Estándar
Con o sin motores Motor paso a paso Con o sin unidad de lubricante No provisto Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 8
Longitud de la mesa(mm) 47.4 Método de manejo Tornillo de bola de tierra Material deslizante Acero al cromo molibdeno
Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro Clasificación de carga básica, clasificación dinámica(N) 6522 Clasificación de carga básica, clasificación estática(N) 11871
Momento estático admisible MP(N•m) 70 Momento estático admisible MY(N•m) 70 Momento estático admisible MR(N•m) 225
Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±3 Precisión de posicionamiento(µm) 20 Paralelismo en ejecución(µm) 10
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico