(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Robot de un solo eje - modelo de sala limpia RS3C

Robot de un solo eje - modelo de sala limpia RS3C

· Componente periférico del cuerpo principal: Cuerpo principal
· Fuente de alimentación de entrada: 24 V DC
· Detección de posición: incremental
· Ancho de mesa W1 (mm): 55
· Escribe: Deslizadores

(i)Advertencia

  • Los cables de E / S o de comunicación no están incluidos en el modelo estándar. Asegúrese de seleccionar los cables necesarios con las opciones de modificación.
Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada
· Materiales
■ Componentes: actuador / controlador / cable
■ accesorio
F
[ A ] AccesoriosEspecificaciones de E / S del controlador
NPN / PNPCC-LinkDeviceNet
Manual de instrucciones (CD-ROM) / Conector de alimentación / Conector simulado
-Conector CC-LinkConector DeviceNet

■ Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesCarril de guíaControl deslizanteCubiertas laterales
[M] MaterialAceroAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficies--Anodizar

■ Especificaciones generales
Tornillos de bolasMotorDetector de posiciónAmbiente de servicio
Temperatura / Humedad
Ø12
(C10 enrollado)
Paso a pasoResolver
(Incremental)
0 ~ 40°C, 35 ~ 85%RH
(Sin condensación)

Especificaciones

Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada
Terminología aquí
■ Especificaciones estándar
Tipo
Dirigir
(mm)
Repetibilidad de posicionamiento (mm)
Capacidad máxima de carga (kg)
Fuerza de empuje máxima
(N)
Carrera
(mm)
Velocidad máxima (nota 1)
(mm / seg)
Vida corriente clasificada
Controlador
Fuente de alimentación de entrada
Puntos de posicionamiento máximos
Limpieza
(Nota 2)
Vacío
(ℓ/min)
Horizontal
Vertical
RS3C
06
±0.02
12
4
120
50~800
(Paso 50)
300~190
10,000 km o más
DC24V
±10%
255 puntos
CLASS10
basado en 0.1 µm por 1cf
( )
90
12
8
2
60
600~380
20
6
-
36
1000~633
(Note 1) Maximum speed varies depending on stroke. Please see Maximum Speed Table on the right page. (Note 2) In the case of 90ℓ/min vacuum.
■ Dimensiones / masa
TipoCarrera (mm)50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3CL33638643648653658663668673678683688693698610361086
A3456789101112131415161718
B45678910111213141516171819
C90140190240290340390440490540590640690740790840
D100150200250300350400450500500500500500500500500
Masa (kg)2.52.72.93.13.23.43.63.84.04.24.44.64.85.05.25.4
[ ! ]The mass of "with brake" type is 0.2kg heavier.
Número de parteTrozos escogidos
TipoGuía (mm)con o sin freno ( [!] 1)Lado de instalación del acopladorControladorMódulo de E / SLongitud del cable (m)Carrera (mm)
RS3C06Sin: dejar en blanco
Con:B
Derecho:R
Izquierda:L
C1
DC24V±10%
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10
(Cable flexible)
50~ 800
(Incremento de 50 mm)
12
20
( [!] 1) Elija w / tipo de freno para usar en alineación vertical. (W / tipo de freno no está disponible para Lead 20)

Modificaciones

Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RS3C06-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C06B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C12B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS3C20-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Freno Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Montaje lado de montaje Longitud del cable
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046No provisto101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 80010.1~20.0122.1~5.046Incluido101~200120300R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212No provisto0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.080~2.0212Incluido0~10060600R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000L (izquierda)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000R (derecha)1 ~ 10
1 Pieza(s)

17 Días o más

50 ~ 8005.1~10.06--20No provisto0~100361000R (derecha)1 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada
Robot de un solo eje, modelo Room Clean RS3C: imagen relacionada
CE
Cumple
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Tipo Deslizadores Método de manejo Tornillos de bolas rodadas
Fuente de alimentación de entrada DC24V Detector de posición Tipo incremental de resolución Ancho de la mesa(mm) 55
Longitud de la mesa(mm) 90 Especificaciones ambientales Especificaciones limpias Repetibilidad de posicionamiento(µm) ±20
Numero de tablas 1 pieza Momento estático admisible MP(N•m) 38 Momento estático admisible MY(N•m) 32
Momento estático admisible MR(N•m) 34 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico