(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aspersión - tipo de fluido dual

Boquillas de aspersión - tipo de fluido dual

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aspersión - tipo de fluido dual
  • Boquillas de aspersión - tipo de fluido dual
  • Descuento por volumen

Boquillas capaces de pulverizar nieblas finas mezclando fluido y aire al mismo tiempo.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte
WANR0.5
Número de parteFluido Min. Diámetro de paso (mm)Masa (g)
TipoNo.
WANR0.50.535
Presión de aire (MPa)Cantidad de agua (mℓ/min) / Cantidad de aire (ℓ/min (ANR)) de presión hidráulica por debajo de (ℓ/min (ANR))Ancho de pulverización (mm) a presión de agua (MPa) debajo (distancia de pulverización 500 mm)
0.20.30.40.5
Cantidad de aguaCantidad de aireCantidad de aguaCantidad de aireCantidad de aguaCantidad de aireCantidad de aguaCantidad de aire0.20.30.4
0.118228228272582628425800900900
0.214647200452484328041800800900
0.310265168632226125959700800900
0.45883127821898023278600800900
0.5--92971589620795-800900
[ ! ][-] indica que la cantidad de agua pulverizada es demasiado pequeña o solo se rocía aire. [! ] Ancho de pulverización (mm) es la longitud que se muestra en el dibujo a continuación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WANR0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada

Ejemplo

■ Características
· Capaz de rociar nieblas finas mezclando fluido y aire al mismo tiempo. (Produce partículas más finas que las boquillas de pulverización en Haga clic aquí ~ Haga clic aquí .)
· Compacto, ligero y utilizable en espacios reducidos.
· El caudal de fluido y el aire son ajustables ajustando la presión. El diámetro de partícula se vuelve más fino a medida que aumenta el porcentaje de aire (relación de volumen de aire-agua).

■ Aplicaciones
Humidificación, enfriamiento, rociado de solución química, etc.
Boquillas de pulverización - Boquillas de dos fluidos: imagen relacionada
Tube PUT (>> Haga clic aquí )
Tubo de acero SGPP (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Forma de aerosol Tipo forma de abanico Fluido mezcla de dos fluidos Material Acero inoxidable 303
Tipo Boquillas de dos fluidos Característica Generación de niebla fina Dimensión nominal del tornillo RC1/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WANR0.5 de la serie Boquillas de aspersión - tipo de fluido dual.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm