(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Colectores de tubería con el zócalo configurable en tamaño.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
Zócalo roscado | Zócalo roscado | Cuerpo principal | Enchufe | |||
Roscado | Roscado interno | |||||
Ambos extremos Roscado | SGFF | - | SGP | SGP | Acero al carbono 1025 (Acero al carbono 1020 para M5) | Cromato trivalente |
SGFM | - | Niquelado electrolítico | ||||
SUFF | SUFFA | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 304 para M5) | Acero inoxidable 304 | - | |
Ambos extremos Roscado interno | SGFMF | SGFMFA | SGP | SGP | Acero al carbono 1025 (Acero al carbono 1020 para M5) | Cromato trivalente |
SUFMF | - | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 (acero inoxidable 304 para M5) | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H (número de agujeros) | - | P | - | S | - | Q | - | A | - | B | - | C | - | D | - | E | ||
SUFF25A | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 | - | A3 | - | B2 | - | C2 | Para 3 huecos | |||||
SGFMF25A | - | 5 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 | - | A3 | - | B2 | - | C3 | - | D2 | - | E3 | Para 5 huecos | |
SGFMF25A | - | 4 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 | - | A3 | - | B2 | - | C0 | - | D2 | Para 4 Socket Pitch pero no se necesita el puerto C (el número de sockets es 3). | |||
[ ! ]Seleccione A ~ E de acuerdo con el número de agujeros (H). Especifique de A a B cuando H = 2, hasta C cuando H = 3, hasta D cuando H = 4 y hasta E cuando H = 5. |
■ Dimensiones V 1 y T1 | |||
d1 Rc (PT) | V1 | W1 | T1 |
5 (M5) | 10 | 7.5 | D/2+W1-(L-H) |
1 (1/8) | 15 | 8.1 | |
2 (1/4) | 20 | 11.4 | |
3 (3/8) | 25 | 12 | |
4 (1/2) | 30 | 15.6 | |
6 (3/4) | 35 | 17.7 | |
■ Dimensiones V 2 y T2 | |||
d1 R (PT) | V2 | W2 | T2 |
5 (M5) | 6 | 7.5 | D/2+W2-A |
1 (1/8) | 10.5 | 10 | |
2 (1/4) | 13.8 | 15 | |
3 (3/8) | 17.3 | 17 | |
4 (1/2) | 21.7 | 20 | |
6 (3/4) | 27.2 | 23 | |
* Para enchufes y zócalo Dimensiones L, H y A, ver Haga clic aquí |
Número de parte | H (Número de agujeros) | P, S, Q | Rc (PT) R (PT) M (grueso) | d2 | D | d | |||||||
Tipo | No. | Incremento de 1 mm | A, B, C, D, E | R (PT) | Material: SGP | Material: Acero inoxidable | |||||||
Ambos extremos estriados Tipo | Zócalo roscado SGFF SGFM SUFF | Zócalo roscado SUFFA | 15A | 2 3 4 5 | 35~150 | 0 (sin orificio) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | |
20A | 35~150 | 0 (sin orificio) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||
25A | 40~150 | 0 (sin orificio) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||
32A | 50~150 | 0 (sin orificio) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||
40A | 60~150 | 0 (sin orificio) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 6 (3/4) | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | ||||
Ambos extremos planos Tipo | Zócalo roscado SGFMF SUFMF | Zócalo roscado SGFMFA | 15A | 2 3 4 5 | 35 (45)~150 | 0 (sin orificio) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | |
20A | 35 (45)~150 | 0 (sin orificio) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||
25A | 40 (50)~150 | 0 (sin orificio) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||
32A | 50 (60)~150 | 0 (sin orificio) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||
40A | 60 (70)~150 | 0 (sin orificio) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 6 (3/4) | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | ||||
[ ! ]Especifique P, S y Q dentro del rango de L = (H-1) xP + S + Q≤700. [! ] Para ambos extremos roscados, los valores mínimos configurables para S y Q están en (). [ ! ]Para A a E, especifique 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 indicados antes (). Al seleccionar 0, el tono permanece sin cambios y la distancia entre tomas es 2xP. [ ! ]Todos los enchufes del tipo de enchufe roscado son roscados hembra, y todos los enchufes del tipo de enchufe roscado son roscados macho. [! ] Para realizar pedidos, consulte el Ejemplo de pedido y el Cuadro de tono mínimo a continuación. |
Tamaño | M5 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
M5 | 35 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 |
1/8 | 35 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 |
1/4 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
3/8 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
1/2 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
3/4 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 |
Especifique un tono más grande que los valores anteriores. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGFF15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5] |
SGFF15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5] |
SGFF15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5] |
SGFF15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5]-E[0,1,5] |
SGFF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5] |
SGFF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5] |
SGFF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5] |
SGFF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5]-E[0,1,2,5] |
SGFF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3] |
SGFF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3] |
SGFF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3] |
SGFF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3]-E[0,1,2,3] |
SGFF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4] |
SGFF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4] |
SGFF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4] |
SGFF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4]-E[0,2,3,4] |
SGFF40A-2-P[60-150/1]-S[50-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6] |
SGFF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6]-E[0,3,4,6] |
SGFF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6] |
SGFF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6]-E[0,3,4,6] |
SGFM15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5] |
SGFM15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5] |
SGFM15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5] |
SGFM15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5]-E[0,1,5] |
SGFM20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5] |
SGFM20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5] |
SGFM20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5] |
SGFM20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5]-E[0,1,2,5] |
SGFM25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3] |
SGFM25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3] |
SGFM25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3] |
SGFM25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3]-E[0,1,2,3] |
SGFM32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4] |
SGFM32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4] |
SGFM32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4] |
SGFM32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4]-E[0,2,3,4] |
SGFM40A-2-P[40-150/1]-S[60-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6] |
SGFM40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6] |
SGFM40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6] |
SGFM40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6]-E[0,3,4,6] |
SGFMF15A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5] |
SGFMF15A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5] |
SGFMF15A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5] |
SGFMF15A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,5]-B[0,1,5]-C[0,1,5]-D[0,1,5]-E[0,1,5] |
SGFMF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5] |
SGFMF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5] |
SGFMF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5] |
SGFMF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,1,2,5]-B[0,1,2,5]-C[0,1,2,5]-D[0,1,2,5]-E[0,1,2,5] |
SGFMF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3] |
SGFMF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3] |
SGFMF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3] |
SGFMF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,1,2,3]-B[0,1,2,3]-C[0,1,2,3]-D[0,1,2,3]-E[0,1,2,3] |
SGFMF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4] |
SGFMF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4] |
SGFMF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4] |
SGFMF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,2,3,4]-B[0,2,3,4]-C[0,2,3,4]-D[0,2,3,4]-E[0,2,3,4] |
SGFMF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6] |
SGFMF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6] |
SGFMF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6] |
SGFMF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,3,4,6]-B[0,3,4,6]-C[0,3,4,6]-D[0,3,4,6]-E[0,3,4,6] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Colector de tubería | Tema Nominal | 1 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente