(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con accesorios - cilindro de vacío, suave, forma M

Ventosas con accesorios - cilindro de vacío, suave, forma M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ventosas adecuadas para piezas delicadas.

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío: suaves, tipo de cilindro de vacío, forma M: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVCMNVentosasVPCTSuaveCaucho nitrilo
MVCMEVPCECaucho de silicio conductivo
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
MVCKN4
Número de parteDdL1Forma M
BMasa g
TipoMaterial de la almohadillaNo.
MVCM
(Blando)
N
E
464126434
666126434
868126434
10610146634.5
15615146634.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVCME4
MVCME6
MVCME8
MVCME10
MVCME15
MVCMN4
MVCMN6
MVCMN8
MVCMN10
MVCMN15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Diámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hule de silicona] Caucho de silicio conductivoEstándar / Resistencia al aceite / Resistente al calor / Resistencia al clima-40~18015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~11015

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.
 

Información básica

Tipo de almohadilla Suave tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo de accesorio
Material A base de caucho Color Negro Puerto de salida de vacío Acoplamientos de un toque

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm