(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de conexión a presión: aire comprimido, accesorios de conector en miniatura, codo de 90°

Accesorio de conexión a presión: aire comprimido, accesorios de conector en miniatura, codo de 90°

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000 (Latón)
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamiento de un toque: aire comprimido, accesorios de conector en miniatura: 90 grados. Codo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno

Especificaciones

Número de parte-Nominal
JCNL1.8-M5
Número de parteNominalABCLlave inglesa HMedida de rosca MxPitchÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
JELL1.8M38.51165.5M3x0.50.834.0
M58.511.567M5x0.80.834.8
18.515610R1/80.78.6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JELL1.8-1
JELL1.8-M3
JELL1.8-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón (Latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento -10::60°C
Tubo OD D (D1)(φ) 1.8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm