(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El eyector está integrado en el generador de vacío.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VNHB4-6
Número de parte | Diámetro de la boquilla Nominal | Diámetro de la boquilla (mm) | Presión de suministro nominal (Mpa) | Vacío supremo (-kPa) | Velocidad de flujo de succión (ℓ/min (ANR) | Consumo de flujo (ℓ/min (ANR) | Masa (g) | |
Tipo | D | |||||||
VNHB | 4 | 5 | 0.5 | 0.5 | 90.4 | 7 | 11.5 | 50.5 |
6 | 0.6 | 0.5 | 9.5 | 16 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire comprimido |
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 a 50°C (no se debe rociar) |
Rango de presión de operación | 0 a 0.55 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | 35 a 85% AH (sin condensación) |
Estructura de protección | Normas IEC (conforme a IP40) |
Resistencia a la vibración / resistencia al impacto | 50 m/s2 o menos / 150 m/s2 o menos |
Romper el flujo de aire | 0 a 20ℓ/min (ANR) (Cuando la presión de suministro 0.5 MPa) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VNHB4-6 de la serie El eyector está integrado en el generador de vacío..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente