(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de presión de vacío - Unión

Sensor de presión de vacío - Unión

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Cabezales de sensores de presión
· Histéresis (%FS): ±0.5
· Dirección de conexión de tubería: Derecha e izquierda
· Tipo de puerto de tubería: Acoplamientos de un toque
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -100Kpa:: 0Kpa

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Sensor de presión de vacío - Unión: imagen relacionada
Sensor de presión de vacío - Unión: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
VUSS4
■ Especificación de la cabeza del sensor
Fluido AplicableAire comprimido
Método de detección de presiónInterruptor de presión de semiconductor de difusión
Fuente de alimentaciónDC10.8 a 30 V (ondulación incluida)
El consumo de energía20 mA o menos (a 24 V CC, sin carga)
Rango de presión de operación-100 a 0 kPa
Resistencia a la presión200 kPa
Temperatura de almacenamiento. Distancia -20 a 70°C (presión atmosférica, humedad 60% o menos)
Rango de temperatura de funcionamiento0 a 60°C (sin congelación)
Rango de humedad de funcionamiento35 a 85% (sin congelación)
Estructura de protecciónNormas IEC (equivalente a IP40)
Cambiar
Especificación
Número de posiciones presionadas1
Salida de interruptorSalida de conector abierto NPN: 30 V 80 mA o menos, Voltaje residual: 0.8 V o menos
Indicador de operaciónNO (LED rojo encendido a la presión establecida o superior)
Diferencia de funcionamientoFijo (2% FS o menos)
Precisión de la operación± 3% FSmáx. (a Ta = 25°C)
RespuestaAproximadamente 1 m / seg.
Establecer rango de presión-100 a 0 kPa
Número de parteCABMasa
TipoD(g)
VUSS41129.214.648
611.6301548
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VUSS4
VUSS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tubo de conexión D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del tubo de conexión D

Cargando…

  1. 1

Más información

* 2. Asegúrese de que el generador de vacío esté instalado en el lado marcado con Δ.
Si se instala en el lado opuesto, el elemento interior se ensuciará, lo que hace imposible saber el momento adecuado para el mantenimiento.

Información básica

Tipo Cabezal de sensor de presión Rango de presión de operación(kPa) -100Kpa :: 0Kpa Sensor, estructura del monitor Tipo separado, conexión de bloque de terminales
Salida de interruptor NPN Open Collector Tipo de puerto de tubería Acoplamientos de un toque Resistencia a la presión(kPa) 200Kpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de humedad de funcionamiento(%) 35::85 Número de presiones de configuración 1
Histéresis(%FS) ±0.5 Dirección de conexión de tubería Derecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm