(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuje para conectar el accesorio - aire comprimido, accesorios de conector en miniatura

Empuje para conectar el accesorio - aire comprimido, accesorios de conector en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Solicitud: Estándar, mini
· Escribe: Acoplamientos de un toque
· Material de la porción de hilo: Latón C36000
· Material de sellado: Caucho nitrilo
· Fluido compatible: Aire

  • Componentes inCAD
Acoplamiento de un toque - Aire comprimido, accesorios de conector en miniatura: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polipropileno

Especificaciones

Número de parte-Nominal
JCNL1.8-M5
Número de parteNominalALlave inglesa HMedida de rosca MxPitchÁrea seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoD
JCNL1.8M310.75.5M3x0.50.923.9
M510.47M5x0.80.924.6
114.410R1/80.975.9
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JCNL1.8-1
JCNL1.8-M3
JCNL1.8-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 (R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material de sellado Caucho nitrilo Material de la porción del hilo C36000 Latón
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Montaje con tornillo, dirección Conectores macho
Rango de temperatura de funcionamiento -10::60°C Tubo OD D (D1)(φ) 1.8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico