(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos de diámetro pequeño con diámetro exterior de 1,8 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Longitud | - | Color |
MPUT1.8 | - | 10 | - | B |
Número de parte | Longitud (m) | Color del tubo | Diámetro interno (mm) | Min. Radio de curvatura (mm) | Precisión del diámetro externo (mm) | Max. Presión de funcionamiento (MPa) | Masa (kg/m) | |
Tipo | Diámetro externo (mm) | |||||||
MPUT | 1.8 | 5 | B (negro) C (transparente) W (Blanco) | 1.2 | 4 | ±0.1 | 0.8 | 0.0017 |
10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MPUT1.8-5-B |
MPUT1.8-5-C |
MPUT1.8-5-W |
MPUT1.8-10-B |
MPUT1.8-10-C |
MPUT1.8-10-W |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
O.D.(Ø) | 1.8 | I.D.(Ø) | 1.2 | Material, uretano | Poliuretano |
Radio mínimo de curvatura(mm) | 4 | Entorno operativo | Resistencia al agua / Resistente a la abrasión | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 |
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | ::0.8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente