(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de movimiento: Movimiento bidimensional
· Superficie de inserción de cables: Superficie circunferencial interior
· Tipo de inserción de cable: Ajustar ((abrir/cerrar)
· Escribe: Forma cuadrada tipo modular.
· Tipo de cubierta: Tipo de apertura y cierre de solapa
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal | Soporte de montaje | ||
[M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Portador para cable + Soportes de montaje | MPSCS | Nylon 6 + Fibra de vidrio 30% TPEE (Temperatura de funcionamiento -8 a 80°C) Estándar de inflamabilidad Equivalente UL94-HB | Acero bajo en carbón | Cromado brillante trivalente |
Número de parte | - | Radio de curvatura | - | Numero de enlaces | - | Indicaciones de montaje |
MPSCS2540 | - | 85 | - | 20 | - | S |
Número de parte | Radio de curvatura | Numero de enlaces | Indicaciones de montaje | Dimensiones del portador para cables | Dimensiones de montaje | H (altura de montaje) | H1 | HF (Altura física requerida) | K (Arco + margen) | Peso por metro (kg) (referencia) | ||||||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | X | D | Tornillo Aplicable (D) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||
Tipo | No. | |||||||||||||||||||||||||
MPSCS (Portador para cable + Soportes de montaje) | 1520 | 28 | 8~67 | S (Común al montaje en circunferencia exterior e interior) | 15 | 25 | 20 | 28 | 18 | 29 | 22 | 10 | 32.8 | 30.4 | 4.2 | M4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 3 | 95 | 70 | 115 | 128.6 | 0.34 |
34 | 9~68 | - | - | - | 105 | 80 | 125 | 144.3 | ||||||||||||||||||
2040 | 31 | 8~77 | 20 | 33 | 40 | 50 | 20 | 35 | 26 | 14 | 54.8 | 52.4 | 6.5 | M6 | 21 | 27 | 115 | 82 | 145 | 150.4 | 0.7 | |||||
38 | 9~78 | 130 | 97 | 160 | 174 | |||||||||||||||||||||
58 | 12~81 | 170 | 137 | 200 | 236.8 | |||||||||||||||||||||
2540 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | 52.5 | 40 | 24 | 56.4 | 53.2 | 7 | M6 | 21 | 40 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.77 | |||||
85 | 11~60 | 235 | 195 | 265 | 330 | |||||||||||||||||||||
2560 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 60 | 70 | 30 | 52.5 | 76.4 | 73.2 | M6 | 35.4 | 47 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.94 | ||||||||
2580 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 80 | 90 | 30 | 52.5 | 96.4 | 93.2 | M6 | 60 | 75.2 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 1.2 | ||||||||
3560 | 75 | 8~51 | 35 | 55 | 60 | 73 | 45 | 68.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 1.4 | |||||
100 | 10~53 | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |||||||||||||||||||||
35100 | 75 | 8~47 | 35 | 55 | 100 | 113 | 45 | 68.5 | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 2 | |||||||||||||
100 | 10~49 | 295 | 240 | 325 | 410.2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Tipo Modular Forma Cuadrada | Tipo de cubierta | Tipo de aleta abierta-cerrada | Características | Baja generación de partículas / Ruido bajo |
---|---|---|---|---|---|
Número de partición interna del operador | No proporcionado1 | Superficie de inserción de cable | Montaje de circunferencia interior | Insertar cables | Aleta abierta-cerrada |
Tipo de movimiento | Movimiento bidimensional | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -8::80 | Material del cuerpo | Nylon 6 + Vidrio 30% TPEE |
Dirección de montaje lateral de desplazamiento | S (común al radio exterior, radio interior) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente