(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de cables - aleta de apertura y cierre

Transportadores de cables - aleta de apertura y cierre
  • Descuento por volumen

· Tipo de movimiento: Movimiento bidimensional
· Superficie de inserción de cables: Superficie circunferencial interior
· Tipo de inserción de cable: Ajustar ((abrir/cerrar)
· Escribe: Forma cuadrada
· Tipo de cubierta: Tipo de apertura y cierre de solapa

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image
· Materiales
TipoCuerpo principalSoporte de montaje
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Portador para cable + Soportes de montajeMHPUSNylon 6 + Fibra de vidrio 20%
(Temperatura de funcionamiento -10 a 80°C)
Estándar de inflamabilidad Equivalente UL94-HB
Acero bajo en carbónCromado brillante trivalente
[ ! ]Solo el soporte para MHPUS102 es de acero inoxidable 304 y no tiene tratamiento de superficie.

Especificaciones

Número de parte-Radio de curvatura-Numero de enlaces-Indicaciones de montaje
MHPUS408-50-25-A
Número de parteRadio de curvaturaNumero de enlacesIndicaciones de montaje* Dimensiones del portador para cablesDimensiones de montajeH (altura de montaje)H1HF
(Altura física requerida)
K
(Arco + margen)
Peso por metro (kg) (referencia)
ABCWPFTJNExtremo móvilExtremo fijo
TipoNo.P1P2P1P2
MHPUS
(Portador para cable + Soportes de montaje)
102195~23S
(Común a la circunferencia externa e interna)
912202720302212*25
(23)
4.5----50386599.70.12
202256~34A


B
1420142625302010104.59.821.8820705085128.50.25
306~34806095144.2
458~3611090125191.3
203306~3414202032253015.827.814 26806095144.20.26
458~3611090125191.3
204386~361422204032433218145.817.433.414309876118179.30.5
507~37122100142217
206386~3614224060324337.453.434509876118179.30.56
507~37122100142217
306506~38243444604560402420735.655.632521341001602570.64
10010~42234200260414
408506~3824.540587845604024227447240681401001702571.1
758~40190150220335.5
10010~42240200270414
15013~45340300370571
412506~3824.540971174560402422783111791071401001702571.3
759~41190150220335.5
10010~42240200270414
*( ) indica la dimensión final fija.
*Componentes estructurales del soporte de montaje
No.
Indicaciones de montaje
Componentes estructurales del soporte de montaje
Para extremos móviles
Para extremos fijos
102
S (Común a la circunferencia externa e interna)
Igual para la circunferencia externa y la interna
Igual para la circunferencia externa y la interna
202~206
A
Montaje en la circunferencia externa
Igual para la circunferencia externa y la interna
B
Montaje en la circunferencia interna
Igual para la circunferencia externa y la interna
306~412
A
Igual para la circunferencia externa y la interna
Montaje en la circunferencia externa
B
Igual para la circunferencia externa y la interna
Montaje en la circunferencia interna
· Desconexión de enlace (común)

· Conexión de enlace (común)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHPUS102-19-5-S
MHPUS102-19-6-S
MHPUS102-19-7-S
MHPUS102-19-8-S
MHPUS102-19-9-S
MHPUS102-19-10-S
MHPUS102-19-11-S
MHPUS102-19-12-S
MHPUS102-19-13-S
MHPUS102-19-14-S
MHPUS102-19-15-S
MHPUS102-19-16-S
MHPUS102-19-17-S
MHPUS102-19-18-S
MHPUS102-19-19-S
MHPUS102-19-20-S
MHPUS102-19-21-S
MHPUS102-19-22-S
MHPUS102-19-23-S
MHPUS202-25-6-A
MHPUS202-25-6-B
MHPUS202-25-7-A
MHPUS202-25-7-B
MHPUS202-25-8-A
MHPUS202-25-8-B
MHPUS202-25-9-A
MHPUS202-25-9-B
MHPUS202-25-10-A
MHPUS202-25-10-B
MHPUS202-25-11-A
MHPUS202-25-11-B
MHPUS202-25-12-A
MHPUS202-25-12-B
MHPUS202-25-13-A
MHPUS202-25-13-B
MHPUS202-25-14-A
MHPUS202-25-14-B
MHPUS202-25-15-A
MHPUS202-25-15-B
MHPUS202-25-16-A
MHPUS202-25-16-B
MHPUS202-25-17-A
MHPUS202-25-17-B
MHPUS202-25-18-A
MHPUS202-25-18-B
MHPUS202-25-19-A
MHPUS202-25-19-B
MHPUS202-25-20-A
MHPUS202-25-20-B
MHPUS202-25-21-A
MHPUS202-25-21-B
MHPUS202-25-22-A
MHPUS202-25-22-B
MHPUS202-25-23-A
MHPUS202-25-23-B
MHPUS202-25-24-A
MHPUS202-25-24-B
MHPUS202-25-25-A
MHPUS202-25-25-B
MHPUS202-25-26-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura interior A
(mm)
Ancho interior C
(mm)
Radio de curvatura R
(mm)
Max. Capacidad OD
(φ)
Enlace Pitch P
(mm)
Numero de enlaces Dirección de montaje lateral de desplazamiento Dirección de montaje lateral fija
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10920197205S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10920197206S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10920197207S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10920197208S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10920197209S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972010S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972011S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972012S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972013S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972014S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972015S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109201972016S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972017S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972018S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972019S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972020S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972021S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109201972022S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109201972023S (común al radio exterior, radio interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511256A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511256B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511257A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511257B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511258A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511258B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014142511259A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014142511259B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112510A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112510B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112511A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112511B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112512A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112512B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112513A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112513B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112514A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112514B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112515A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112515B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112516A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112516B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112517A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112517B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112518A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112518B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112519A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112519B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112520A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112520B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112521A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112521B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112522A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112522B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112523A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112523B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112524A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112524B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112525A (circunferencia exterior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112525B (circunferencia interior)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10141425112526A (circunferencia exterior)-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura interior A
(mm)
Ancho interior C
(mm)
Radio de curvatura R
(mm)
Max. Capacidad OD
(φ)
Enlace Pitch P
(mm)
Numero de enlaces Dirección de montaje lateral de desplazamiento Dirección de montaje lateral fija

Cargando…

Más información

Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image
Solapa de portadores de cable tipo abierto-cerrado: Related Image

Información básica

Tipo Forma cuadrada Tipo de cubierta Tipo de aleta abierta-cerrada Características Estándar
Número de partición interna del operador No proporcionado1 Superficie de inserción de cable Montaje de circunferencia interior Insertar cables Aleta abierta-cerrada
Tipo de movimiento Movimiento bidimensional Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Material del cuerpo Nylon 6 + Vidrio 20%

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm