(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes con soporte: parte superior redonda de uretano, opción roscada/roscada

Imanes con soporte: parte superior redonda de uretano, opción roscada/roscada
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Eficaz para evitar que la pieza de trabajo se dañe y ayuda a amortiguar el ruido.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo① Titular② Uretano③ imánTemperatura, resistente al calor
RoscadoRoscado interno[M] Material[M] MaterialDureza[M] Material
HXXHXXHAcero inoxidable 304Tipo éter
Poliuretano
Shore A90Imán de neodimio80°C
HXXA-Shore A70

Especificaciones

Número de parte
HXX10
■ Roscado
Número de parteMxP (grueso)L12fmWRFuerza de atracción N
{kgf}
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
Gauss [G]
TipoD
HXX
HXXA
10M5x0.81610417814.0 {0.40}3000~3200
12M6x1.02101026.5 {0.66}2900~3100
16M8x1.251811512148.0 {0.81}2700~2900
20M10x1.5201361417317.7 {1.8}2600~2800
25M10x1.522158142235.0 {3.56}2900~3100
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.
■ Tocado
Número de parteMxP (grueso)L12WRFuerza de atracción N
{kgf}
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
Gauss [G]
TipoD
HXXH10M4x0.71594814.0 {0.40}3000~3200
12M4x0.71026.5 {0.66}2900~3100
16M5x0.817105148.0 {0.81}2700~2900
20M5x0.817317.7 {1.8}2600~2800
25M6x1.0181162235.0 {3.56}2900~3100
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo magnético superficial son solo a modo de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXX10
HXX12
HXX16
HXX20
HXX25
HXXA10
HXXA12
HXXA16
HXXA20
HXXA25
HXXH10
HXXH12
HXXH16
HXXH20
HXXH25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
Diámetro exterior redondo D (A)
(Ø)
ALongitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0410-Shore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.512-Shore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0816-Shore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.720-Shore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.035.025-Shore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0410-Shore A70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.512-Shore A70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0816-Shore A70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.720-Shore A70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.035.025-Shore A70
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0410Tipo roscadoShore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.06.512Tipo roscadoShore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.0816Tipo roscadoShore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.017.720Tipo roscadoShore A90
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.035.025Tipo roscadoShore A90

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
· Efectivo para evitar que la pieza de trabajo se dañe, y ayuda a amortiguar el ruido.

Ejemplo

 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Material del titular Acero inoxidable 304
Tipo de perno N

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm