(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas para correas planas - revestidas de uretano, 25-100 mm de ancho

Poleas para correas planas - revestidas de uretano, 25-100 mm de ancho
  • Cambios en Especificaciones

El revestimiento de uretano se aplica en la superficie para aumentar la resistencia a la fricción para evitar el deslizamiento entre la correa y la polea.

  • Componentes inCAD
Poleas para correas planas: con uretano, ranura centrada / coronada, ancho: 25 a 100: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ H ]
Dureza
CoronadoV-Groove Recto
Sin bridaCon bridaSin bridaCon bridaNúcleoRevestimiento
RWCUNRWCUFRWMUNRWMUFAleación de aluminio 5052Uretano
(Color natural)
Shore A90
RWCGNRWCGFRWMGNRWMGFShore A70
[ ! ]El uretano se hornea en la circunferencia exterior del material del núcleo.

Especificaciones

Número de parte-d-L-H
RWCUN30-10-62-H0.3
■ Tipo coronado
Número de parte-d-L-X-Y-Z
RWMGF40-15-82-X7-Y6-Z5
■ V-Groove
Tipo recto
Número de partedH7Incremento de 1 mmHIncremento de 1 mmTMFP
TipoDLSolo tipo coronadoXYZ
158Tipo coronado
25~100




V-Groove
Tipo recto
50~100
0.3

0.5
---2M44.5--
2082--
10
2583--
Tipo coronado10
(Sin brida)(Bridado)30*83M44.53119
RWCUNRWCUF*10
RWCGNRWCGF12--
35*1033624
*12
*15
Tipo recto de ranura en V40*127~155~124~564123
(Sin brida)(Bridado)*15
RWMUNRWMUF20--
RWMGNRWMGF50*156M555133
*20
*25
60*204~78M65.56139
[ ! ]El tipo recto de ranura en V está disponible en D dimensión 40 o mayor.*25
*30
80*258M878159
*30
*35
[ ! ]El tipo con brida se aplica solo a * dimensiones marcadas d. [! ] El uretano puede decolorarse con el tiempo, pero no tiene efecto sobre las propiedades.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RWCGF30-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF30-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF35-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF35-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF35-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF40-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF40-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF50-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF50-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF50-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF60-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF60-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF60-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF80-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF80-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGF80-35-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN15-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN20-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN20-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN25-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN25-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN30-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN30-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN30-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN35-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN35-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN35-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN40-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN40-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN40-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN50-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN50-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN50-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN60-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN60-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN60-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN80-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN80-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCGN80-35-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF30-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF30-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF35-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF35-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF35-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF40-12-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF40-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF50-15-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF50-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF50-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF60-20-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF60-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF60-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF80-25-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF80-30-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUF80-35-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUN15-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUN20-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUN20-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUN25-8-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
RWCUN25-10-[25-100/1]-H[0.3,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon o sin brida ADiámetro exterior D
(Ø)
Diámetro del eje (diámetro interior) d
(mm)
Dureza de uretano
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado308Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3010Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3510Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3512Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3515Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado4012Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado4015Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5015Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5020Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6020Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6030Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8030Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8035Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado158Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado208Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado2010Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado258Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado2510Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado308Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado3010Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado3012Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado3510Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado3512Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado3515Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado4012Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado4015Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado4020Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado5015Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado5020Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado5025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado6020Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado6025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado6030Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado8025Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado8030Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado8035Shore A700.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado308Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3010Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3510Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3512Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado3515Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado4012Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado4015Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5015Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5020Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado5025Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6020Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6025Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado6030Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8025Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8030Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Con bridaCoronado8035Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado158Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado208Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado2010Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado258Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Sin bridaCoronado2510Shore A900.3 ~ 0.525 ~ 100---

Cargando…

 

Información básica

Tipo Polea Uretano superficial Tener uretano Longitud L(mm) ~50 / ~100
Bore Style Agujero circular Tratamiento de superficies No provisto Especificaciones del agujero del eje Agujero redondo + grifo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm