(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
· Tratamiento de superficies: Plano
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Con roscado interno
· Tratamiento térmico: Endurecido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ H ] Dureza | |
Sin hombro | Forma | ||
ELNBA | Redondo | Aleación de acero 4137 | Dureza tratada 35~40HRC |
ELNBD | (Diamante) | Aleación de acero 4137 o equivalente. | |
TELNBA | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en la parte roscada |
TELNBD | (Diamante) |
Número de parte | - | P | - | B | - | L |
ELABA 8 ELNBA 10 | - - | P6.8 P14.0 | - - | B14.0 B25.0 | - - | L10 L15 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 0.1 mm | L Incremento de 1 mm | ℓ | R | M (grueso) | W | Precio unitario | ||||||
Tipo | D h7 | ELNBA | ELNBD | TELNBA | TELNBD | |||||||||
Endurecido (Redondo) ELNBA (Diamante) ELNBD | Carburizado (Redondo) TELNBA (Diamante) TELNBD | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2.0~35.0 (B≤Px4) | 9~16 | 5 | 3 | M3 | 3 | ||||
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 9~20 | 6 | 4 | M4 | 3.5 | |||||||
10 | 12.0~20.0 | 10~20 | 8 | 4 | M5 | 4 | ||||||||
10T | 12.0~20.0 | 10~24 | 8 | 5 | M6 | 4 | ||||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 10~32 | 8 | 6 | M5 | 6 | |||||||
16 | 18.0~32.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 8 | ||||||||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 10~40 | 12 | 8 | M8 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
ELNBA8-P[10-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[9-20/1] |
ELNBA10-P[12-20/0.1]-L[10-20/1] |
ELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-24/1] |
ELNBA12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-32/1] |
ELNBA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBD6-P[8-12/0.1]-B[5-35/0.1]-L[9-16/1] |
ELNBD8-P[10-16/0.1]-B[5-35/0.1]-L[9-20/1] |
ELNBD10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-20/1] |
ELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-24/1] |
ELNBD12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-32/1] |
ELNBD16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-40/1] |
ELNBD20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBA6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
TELNBA8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
TELNBA10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
TELNBA10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
TELNBA12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
TELNBA16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBA20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBD6-P[8-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1] |
TELNBD8-P[10-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-20/1] |
TELNBD10-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-20/1] |
TELNBD10T-P[12-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-24/1] |
TELNBD12-P[14-25/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-32/1] |
TELNBD16-P[18-32/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
TELNBD20-P[22-35/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-40/1] |
Cargando…
Forma básica | Pasador sin collar | Forma de punta de cabeza | Punta R (forma B) | Estilo de varilla | Atornillado (rosca interna) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Llanura | Concentricidad (cabeza-vástago) | Grado estándar ø0.03 | Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) | Grado estándar 0/-0.05 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente