(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con resalte, fijación con pernos

Pasadores de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con resalte, fijación con pernos

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Plano
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Con roscado interno
· Tratamiento térmico: Endurecido

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de fijación para accesorios: grado estándar, montaje con tornillo, con hombros: Imagen relacionada

· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza
Con soporteForma
ELABARedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
ELABDDiamante
TELABARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en la parte roscada
TELABDDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
ELABA 8
ELNBA 10
-
-
P6.8
P14.0
-
-
B14.0
B25.0
-
-
L10
L15

Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
L
Incremento de 1 mm
HRM (grueso)WPrecio unitario
TipoD h7ELABAELABDTELABATELABD
Endurecido
(Redondo)
ELABA

(Diamante)
ELABD
Carburizado
(Redondo)
TELABA

(Diamante)
TELABD
60
-0.012
3.0~7.02.0~35.0
(B≤Px4)
10~16591M31~2    
80
-0.015
3.0~9.012~206111.5M41~2    
104.5~12.015~208132M51~3    
10T4.5~12.018~208132M61~3    
120
-0.018
7.0~13.015~208153M54    
1613.0~16.021~3212194M85    
200
-0.021
16.0~20.021~4012234M85    
[ ! ]W Dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0

Alteraciones

Pasadores de fijación para accesorios: grado estándar, montaje con tornillo, con hombros: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELABA6-P[3-7/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
ELABA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
ELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
ELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
ELABA12-P[7-13/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
ELABA16-P[13-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1]
ELABA20-P[16-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1]
ELABD6-P[3-7/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
ELABD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
ELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
ELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
ELABD12-P[7-13/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
ELABD16-P[13-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1]
ELABD20-P[16-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1]
TELABA6-P[3-8/0.1]-B[2-35/0.1]-L[10-16/1]
TELABA8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
TELABA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
TELABA12-P[7-13/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
TELABA16-P[13-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1]
TELABA20-P[16-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1]
TELABD6-P[3-7/0.1]-B[2-35/0.1]-L[9-16/1]
TELABD8-P[3-9/0.1]-B[2-35/0.1]-L[12-20/1]
TELABD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
TELABD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-35/0.1]-L[18-20/1]
TELABD12-P[7-13/0.1]-B[2-35/0.1]-L[15-20/1]
TELABD16-P[13-16/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-32/1]
TELABD20-P[16-20/0.1]-B[2-35/0.1]-L[21-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión610 ~ 163 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión812 ~ 203 ~ 92 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión10 (M=5)15 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión10 (M=6)18 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión1215 ~ 207 ~ 132 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión1621 ~ 3213 ~ 162 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTemple de inmersión2021 ~ 4016 ~ 202 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión69 ~ 163 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión812 ~ 203 ~ 92 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión10 (M=5)15 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión10 (M=6)18 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión1215 ~ 207 ~ 132 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión1621 ~ 3213 ~ 162 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Temple de inmersión2021 ~ 4016 ~ 202 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-610 ~ 163 ~ 82 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-812 ~ 203 ~ 92 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-10 (M=5)15 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-10 (M=6)18 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-1215 ~ 207 ~ 132 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-1621 ~ 3213 ~ 162 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-2021 ~ 4016 ~ 202 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-69 ~ 163 ~ 72 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-812 ~ 203 ~ 92 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-10 (M=5)15 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-10 (M=6)18 ~ 204.5 ~ 122 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-1215 ~ 207 ~ 132 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-1621 ~ 3213 ~ 162 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)-2021 ~ 4016 ~ 202 ~ 35

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: pasadores de tornillo. La ranura de alivio de pulido es más pequeña que los productos convencionales para evitar que una pieza de trabajo se atasque.

Ejemplo

Pasadores de fijación para accesorios: grado estándar, montaje con tornillo, con hombros: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Atornillado (rosca interna)
Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico