(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El maquinado R en el borde (nariz de bala) permite que las piezas de trabajo se separen suavemente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Retener la forma de la pieza | Forma | [M] Material | [ H ] Dureza |
HATA | N (Roscado) T (Tornillo de ajuste) B (Atornillado) | Redondo | Aleación de acero 4137 o equivalente. | Dureza tratada 35 a 40HRC |
HATD | (Diamante) | |||
THATA | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos | |
THATD | (Diamante) |
Tipo | Retener la forma de la pieza | Forma | [M] Material | [ H ] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
D-HATA | N (Roscado) T (Roscado) | Redondo | Aleación de acero 4137 | 55HRC~ (Superficie 3000HV) | Dicoat ® tratado |
D-HATD | (Diamante) |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | ||||
Tipo | Retener la forma de la pieza | D | ||||||||
HATA | N | 8 | - | P7.8 | - | B15 | - | L8 | ||
HNTAX | T | 8 | - | P12.0 | - | B15 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 1 mm | L | ℓ | L1 | ℓ1 | d | Tornillo de fijación aplicable | M (grueso) | H | R | W | ||||||||||
Tipo | Retener la forma de la pieza | Dh7 | Selección roscada | Tornillo Montado Incremento de 1 mm | Atornillado | |||||||||||||||||
Endurecido (Redondo) HATA (Diamante) HATD | Carburizado (Redondo) THATA (Diamante) THATD | Dicoat (Redondo) D-HATA (Diamante) D-HATD | N (Roscado) T (Tornillo de ajuste) B (Atornillado) | 6 | 0 -0.015 | 3.0~8.0 | 5~30 (B≤Px4) | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | - | 9 | 1 | 1(2) | ||
8 | 3.0~10.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12~20 | 10 | 8 | 8 | 5 | M5 | M4 | 11 | 1 | 1(2) | ||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15~30 | 12 | 10 | 8 | 7 | M6 | M5 | 13 | 1 | 1~3 | ||||||
10T | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15~30 | 18 | 5 | 8 | 7 | M6 | M6 | 13 | 1 | 1~3 | ||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15~30 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | M5 | 15 | 1 | 4 | |||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 20~40 | 18 | 12 | 10 | 13 | M8 | M8 | 19 | 2 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
D-HATAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-HATAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-HATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HATAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-HATAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
D-HATAT6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATAT8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATAT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATAT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATAT12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATAT16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-HATDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-HATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-HATDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-HATDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
D-HATDT6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDT8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDT10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDT10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDT12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
D-HATDT16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
HATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1] |
HATAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[20-40/1] |
HATAN6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
HATAN8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HATAN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HATAN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HATAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
HATAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
HATAT6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
HATAT8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
HATAT10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1] |
HATAT10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1] |
HATAT12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
HATAT16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
HATDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1] |
HATDB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATDB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
HATDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[20-40/1] |
HATDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
HATDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
HATDN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
HATDN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
HATDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
HATDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
HATDT6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
HATDT8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
HATDT10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1] |
HATDT10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1] |
HATDT12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
HATDT16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
THATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[12-20/1] |
THATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[15-30/1] |
Cargando…
Forma básica | Pin de plantilla con collar | Forma de punta de cabeza | Nariz de bala (Forma F) | Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) | Grado estándar 0/-0.05 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente