(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Color |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Número de parte | Color de manija | D | T R(PT) | L | |
Tipo | No. | ||||
BBPC | 61 | No especificado (Naranja) B W (Blanco negro) Y BL (Amarillo azul) | 6 | 1/8 | 49 |
62 | 1/4 | ||||
81 | 8 | 1/8 | |||
82 | 1/4 | ||||
83 | 3/8 | ||||
102 | 10 | 1/4 | 53 | ||
103 | 3/8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo de válvula | Válvulas de bola compactas | Tipo de válvula de bola | Agujero estándar | Fluido Aplicable | Aire |
---|---|---|---|---|---|
Forma del cuerpo principal | Tipo recto | Material del cuerpo | Latón | Método de operación | Manual |
Lado de suministro, tipo de conexión | R (PT) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::80 | Forma de la manija | Tipo de manija de palanca |
Lado de control, tipo de conexión | Conexión de tubo | Altura(mm) | 30 | Diámetro del mango(Ø) | 40 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente