(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de seguridad

Tuercas de seguridad

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las tuercas de seguridad, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tuercas de seguridad: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LVNAcero al carbón 1045(Óxido negro)
LVNMNiquelado electrolítico
LVNSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
LVN20
Número de parteMxPitch (fino)TB
TipoM
(Rosca fina)
LVN
LVNM
LVNS
88x0.75413
1010x1.017
1212x1.0519
1616x1.522
2020x1.527
2424x1.5832
3030x1.536

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LVN8
LVN10
LVN12
LVN16
LVN20
LVN24
LVN30
LVNM8
LVNM10
LVNM12
LVNM16
LVNM20
LVNM24
LVNM30
LVNS8
LVNS10
LVNS12
LVNS16
LVNS20
LVNS24
LVNS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M (Fino)
(mm)
Paso de hilo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro80.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro101.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro121.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro161.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro201.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro241.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro301.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico80.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico101.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico121.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico161.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico201.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico241.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico301.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto80.75
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 303No provisto101.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto121.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto161.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto241.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto301.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M (Fino)
(mm)
Paso de hilo
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm