(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de ajuste - Cabeza y orificio hexagonal.

Pernos de ajuste - Cabeza y orificio hexagonal.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Cabeza hexagonal
· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Pernos de ajuste
· Tipo de tornillo: Rosca gruesa
· Método de apriete: Llave hexagonal

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ajuste - Tornillo de cabeza hueca hexagonal, estándar, rosca gruesa: imagen relacionada
· Materiales
RoscaTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaAJSTRAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJSTMRNiquelado electrolítico
AJSTSRAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
AJSTR4-20
Número de parteL
Incremento de 5 mm
dTMxPitchBDCEE1
TipoMRosca gruesa
AJSTR
AJSTMR
AJSTSR
410~503.574x0.735.5572.52.5
510~504.595x0.84.67.510833
615~505.56x1.08.51044
820~507.512 8x1.25611.5151355

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJSTMR4-10
AJSTMR4-15
AJSTMR4-20
AJSTMR4-25
AJSTMR4-30
AJSTMR4-35
AJSTMR4-40
AJSTMR4-45
AJSTMR4-50
AJSTMR5-10
AJSTMR5-15
AJSTMR5-20
AJSTMR5-25
AJSTMR5-30
AJSTMR5-35
AJSTMR5-40
AJSTMR5-45
AJSTMR5-50
AJSTMR6-15
AJSTMR6-20
AJSTMR6-25
AJSTMR6-30
AJSTMR6-35
AJSTMR6-40
AJSTMR6-45
AJSTMR6-50
AJSTMR8-20
AJSTMR8-25
AJSTMR8-30
AJSTMR8-35
AJSTMR8-40
AJSTMR8-45
AJSTMR8-50
AJSTR4-10
AJSTR4-15
AJSTR4-20
AJSTR4-25
AJSTR4-30
AJSTR4-35
AJSTR4-40
AJSTR4-45
AJSTR4-50
AJSTR5-10
AJSTR5-15
AJSTR5-20
AJSTR5-25
AJSTR5-30
AJSTR5-35
AJSTR5-40
AJSTR5-45
AJSTR5-50
AJSTR6-15
AJSTR6-20
AJSTR6-25
AJSTR6-30
AJSTR6-35
AJSTR6-40
AJSTR6-45
AJSTR6-50
AJSTR8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM x Paso (métrico) Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M 8×1.25-Recubrimiento de óxido negro20

Cargando…

 

Información básica

Tipo Perno de ajuste Método de Sujeción Llave hexagonal Tipo tornillo Gruesa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm