(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos de ajuste - Cabeza moleteada y orificio hexagonal.

Pernos de ajuste: cabeza moleteada con hexágono interior: imagen relacionada
· Materiales
RoscaTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaAJKTNAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJKTNMNiquelado electrolítico
AJKTNSAcero inoxidable 304-
Hilo finoAJKTNFAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJKTNMFNiquelado electrolítico
[ ! ]Consulte la lista de precios para conocer el tamaño M aplicable.

Especificaciones

Número de parte-L
AJKTN10-80
Número de parteL
5 mm
Incremento
dTMxPitchBDAFE2
TipoMHilo finoRosca gruesa
(Grueso)
AJKTN
AJKTNM
AJKTNS

(Fino)
AJKTNF
AJKTNMF
310~452.57-3x0.534.571054
410~603.54x0.54x0.75.5
510~704.595x0.55x0.84.67.5151587
615~805.56x0.756x1.08.5
820~1007.5128x0.75 8x1.25611.5
1025~1009.516 10x1.0 10x1.5715.52520109
1225~15011.519 12x1.012x1.7517.5
1625~15015.5- 16x2.0821.524

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJKTN3-[10-45/5]
AJKTN4-[10-60/5]
AJKTN5-[10-70/5]
AJKTN6-[15-80/5]
AJKTN8-[20-100/5]
AJKTN10-[25-100/5]
AJKTN12-[25-150/5]
AJKTN16-[25-150/5]
AJKTNF4-[10-60/5]
AJKTNF5-[10-70/5]
AJKTNF6-[15-80/5]
AJKTNF8-[20-100/5]
AJKTNF10-[25-100/5]
AJKTNF12-[25-150/5]
AJKTNM3-[10-45/5]
AJKTNM4-[10-60/5]
AJKTNM5-[10-70/5]
AJKTNM6-[15-80/5]
AJKTNM8-[20-100/5]
AJKTNM10-[25-100/5]
AJKTNM12-[25-150/5]
AJKTNM16-[25-150/5]
AJKTNMF4-[10-60/5]
AJKTNMF5-[10-70/5]
AJKTNMF6-[15-80/5]
AJKTNMF8-[20-100/5]
AJKTNMF10-[25-100/5]
AJKTNMF12-[25-150/5]
AJKTNS4-[10-60/5]
AJKTNS5-[10-70/5]
AJKTNS6-[15-80/5]
AJKTNS8-[20-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo tornillo M x Paso (métrico) Material Tratamiento de superficies Tipo fijo Tornillo longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM 3×0.5-Recubrimiento de óxido negro0.5 (Hilo grueso)10 ~ 45
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro0.7 (Hilo grueso)10 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro0.8 (Hilo grueso)10 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM 6×1-Recubrimiento de óxido negro1.0 (Hilo grueso)15 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM 8×1.25-Recubrimiento de óxido negro1.25 (Hilo grueso)20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM10×1.5-Recubrimiento de óxido negro1.5 (grueso)25 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM12×1.75-Recubrimiento de óxido negro1.75 (Hilo grueso)25 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10GruesaM16×2.0-Recubrimiento de óxido negro2.0 (Hilo grueso)25 ~ 150
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM 4×0.5-Recubrimiento de óxido negro0.5 (fino)10 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM 5×0.5-Recubrimiento de óxido negro0.5 (fino)10 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM 6×0.75-Recubrimiento de óxido negro0,75 (fino)15 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM 8×0.75-Recubrimiento de óxido negro0,75 (fino)20 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM10×1.0-Recubrimiento de óxido negro1.0 (fino)25 ~ 100
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Hilo finoM12×1.0-Recubrimiento de óxido negro1.0 (fino)25 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM 3×0.5-Niquelado sin electrolítico0.5 (Hilo grueso)10 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM 4×0.7-Niquelado sin electrolítico0.7 (Hilo grueso)10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM 5×0.8-Niquelado sin electrolítico0.8 (Hilo grueso)10 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM 6×1-Niquelado sin electrolítico1.0 (Hilo grueso)15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM 8×1.25-Niquelado sin electrolítico1.25 (Hilo grueso)20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM10×1.5-Niquelado sin electrolítico1.5 (grueso)25 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM12×1.75-Niquelado sin electrolítico1.75 (Hilo grueso)25 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10GruesaM16×2.0-Niquelado sin electrolítico2.0 (Hilo grueso)25 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM 4×0.5-Niquelado sin electrolítico0.5 (fino)10 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM 5×0.5-Niquelado sin electrolítico0.5 (fino)10 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM 6×0.75-Niquelado sin electrolítico0,75 (fino)15 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM 8×0.75-Niquelado sin electrolítico0,75 (fino)20 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM10×1.0-Niquelado sin electrolítico1.0 (fino)25 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Hilo finoM12×1.0-Niquelado sin electrolítico1.0 (fino)25 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 4×0.7Acero inoxidable 304Ninguno0.7 (Hilo grueso)10 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 5×0.8Acero inoxidable 304Ninguno0.8 (Hilo grueso)10 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 6×1Acero inoxidable 304Ninguno1.0 (Hilo grueso)15 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 8×1.25Acero inoxidable 304Ninguno1.25 (Hilo grueso)20 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ajuste: cabeza moleteada con hexágono interior: imagen relacionada
Pernos de ajuste: cabeza moleteada con hexágono interior: imagen relacionada
Pernos de ajuste: cabeza moleteada con hexágono interior: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA223
 

Información básica

Tipo Perno de ajuste Método de Sujeción Llave hexagonal / Manual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm