(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de ajuste - Cabeza moleteada.

Pernos de ajuste - Cabeza moleteada.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Con cabezas moleteadas
· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Pernos de ajuste
· Tipo de tornillo: Rosca gruesa
· Método de apriete: Manual

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ajuste: perillas moleteadas: imagen relacionada
· Materiales
RoscaTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaAJSTKAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJ Acero al carbonoNiquelado electrolítico
AJSTKSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
AJSTK4-25
Número de parteL
Incremento de 5 mm
dTBDAF
TipoM (grueso)
AJSTK
AJ Acero al carbono
AJSTKS
310~202.5734.5416
410~303.55.5
510~404.594.67.5620
615~505.58.5
820~507.512611.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJSTK3-[10-20/5]
AJSTK4-[10-30/5]
AJSTK5-[10-40/5]
AJSTK6-[15-50/5]
AJSTK8-[20-50/5]
AJSTKM3-[10-20/5]
AJSTKM4-[10-30/5]
AJSTKM5-[10-40/5]
AJSTKM6-[15-50/5]
AJSTKM8-[20-50/5]
AJSTKS3-[10-20/5]
AJSTKS4-[10-30/5]
AJSTKS5-[10-40/5]
AJSTKS6-[15-50/5]
AJSTKS8-[20-50/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM x Paso (métrico) Material Tratamiento de superficies Tornillo longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 3×0.5-Recubrimiento de óxido negro10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 4×0.7-Recubrimiento de óxido negro10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 5×0.8-Recubrimiento de óxido negro10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 6×1-Recubrimiento de óxido negro15 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 8×1.25-Recubrimiento de óxido negro20 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M 3×0.5-Niquelado sin electrolítico10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M 4×0.7-Niquelado sin electrolítico10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M 5×0.8-Niquelado sin electrolítico10 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M 6×1-Niquelado sin electrolítico15 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10M 8×1.25-Niquelado sin electrolítico20 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 3×0.5Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 4×0.7Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 5×0.8Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 6×1Acero inoxidable 304Ninguno15 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10M 8×1.25Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perno de ajuste Método de Sujeción Manual Tipo tornillo Gruesa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm