(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado como tapón cuyo objetivo es proteger las piezas de trabajo de daños.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Uretano | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
SBEB | Shore A90 (negro) | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
SBEM | Niquelado electrolítico |
Número de parte | - | D | - | H |
SBEM | - | 20 | - | 35 |
Número de parte | H | M (grueso) | W | ℓ | |||||
Tipo | D | ||||||||
SBEB SBEM | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 6 | 8 | 8 |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 17 | 10 | ||
30 | 30 | 35 | 40 | 12 | 27 | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente