(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de tope - escariado o agujero pasante

Bloques de tope - escariado o agujero pasante
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope: avellanados o con orificio pasante, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de tope: recto, a través del orificio: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ] Tratamiento de superficies
orificio escariadoA través del orificio
SBHBSBKHBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
SBHMSBKHM-Niquelado electrolítico
SBHHB-40HRC~(Óxido negro)
SBHHMSBKHHMNiquelado electrolítico
SBHU-UretanoShore A90-
SBHJ-Poliacetal--

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Número de parteAH
Incremento de 5 mm
TXd1d21
orificio escariadoA través del orificio
(Agujero avellanado)
SBHB
SBHM
SBHHB
SBHHM
SBHU
SBHJ
(a través del orificio)
SBKHB
SBKHM

SBKHHM
20304050(5) 10~401010584.54.5
30405060(10) 15~5015A1079.55.55.5
304050607080(15) 20~5020158116.56.5
405060708090100(20) 30~5030A15101499
[ ! ]A≥H [! ] La dimensión H en () es solo para el tipo de orificio pasante.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHJ-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBHU-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado Material Dureza Tratamiento de superficies T 10 (ø4.5 cuando el orificio pasante) 15 (ø6.5 cuando el orificio pasante)
(mm)
T A10 (Agujero pasante ø5.5) A15 (Agujero pasante ø9)
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10orificio escariadoAcero al carbón 1045No provistoRecubrimiento de óxido negro10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10orificio escariadoAcero al carbón 104540HRC~Recubrimiento de óxido negro10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10orificio escariadoAcero al carbón 104540HRC~Niquelado sin electrolítico10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10orificio escariadoPoliacetalNo provistoNo provisto10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10orificio escariadoAcero al carbón 1045No provistoNiquelado sin electrolítico10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10orificio escariadoUretanoShore A90No provisto10 ~ 30-20 ~ 10010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 1045No provistoRecubrimiento de óxido negro10 ~ 15-20 ~ 1005 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 1045No provistoRecubrimiento de óxido negro-10 ~ 1520 ~ 1005 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 104540HRC~Niquelado sin electrolítico10 ~ 15-20 ~ 1005 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 104540HRC~Niquelado sin electrolítico-10 ~ 1520 ~ 1005 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 1045No provistoNiquelado sin electrolítico10 ~ 15-20 ~ 1005 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10A través del orificioAcero al carbón 1045No provistoNiquelado sin electrolítico-10 ~ 1520 ~ 1005 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm