(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material del perno: Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tope | Tornillo | [ A ] Accesorios (tuerca hexagonal) | |
[M] Material | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | |
UUSCB | Uretano (negro) | Shore A90 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
PSCB | Poliacetal (blanco) | - |
Número de parte | - | L |
UST8 USS6 PSCB4 | - - - | 40 30 10 |
Número de parte | L | A | E | H | B | (C) | B1 | d1 | d | ℓ1 | t | m | ||||||||
Tipo | M (grueso) | |||||||||||||||||||
UUSCB PSCB | 4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 7 | 4 | 3.1 | 7 | 8.1 | 3 | 2.1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 2.4 | ||||
5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 8 | 9.2 | 4 | 2.6 | 2.2 | 4.5 | 3 | 3.2 | |||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 4.8 | 10 | 11.5 | 5 | 3 | 2.6 | 4.5 | 3 | 3.6 | |||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 13 | 8 | 6.5 | 13 | 15 | 6 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4 | 5 | |||||
10 | 25 | 30 | 40 | 50 | 16 | 10 | 8.3 | 17 | 19.6 | 8 | 7.3 | 6.9 | 5.5 | 4 | 6 |
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
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente