(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de tope: tipo de ajuste a presión, con uretano

Pasadores de tope: tipo de ajuste a presión, con uretano
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Ajuste a presión
· Forma de la punta: Con uretano
· Dureza sección uretano: Shore A90

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
USTMHAleación de acero 413746 to 50HRCNiquelado sin electrolítico
Uretano (negro)Shore A90
USSTMHSUS440C (13Cr) inoxidable
Equivalente de acero inoxidable 440C
50 to 55HRC
Uretano (negro)Shore A90

Especificaciones

Número de parte
USTMH10
USTEH13 STEHNW14
Número de partedm6thLd1Collar para ajuste a presión
TipoD
USTMH
USSTMH
53+0.008
+0.002
1.50.753NCLB3-6-10
64+0.012
+0.004
1.564NCLB4-8-10
8586NCLB5-10-10
1062.02.08NCLB8-12-10
128+0.015
+0.006
1010NCLB10-16-10
1612NCLB10-20-10
18101213NCLB12-20-10
2012+0.018
+0.007
1615NCLB16-20-10
* El collar para ajuste a presión no está incluido.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USSTMH5
USSTMH6
USSTMH8
USSTMH10
USSTMH12
USSTMH16
USSTMH18
USSTMH20
USTMH5
USTMH6
USTMH8
USTMH10
USTMH12
USTMH16
USTMH18
USTMH20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Hombro OD D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRC20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Hombro OD D
(φ)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Información básica

Método de montaje Ajuste de prensa Forma de la punta Recubierto de uretano Dureza (sección de uretano) Shore A90

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm