(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de tope - tipo de ajuste a presión

Pasadores de tope - tipo de ajuste a presión
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Se pueden obtener fácilmente posiciones de tope precisas. El nuevo tipo configurable es adecuado para aplicaciones de ahorro de espacio y aplicaciones de ajuste de altura.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pines de tope: tipo de ajuste a presión:Imagen relacionada

· Materiales
TTipo[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
FijoSTMHAcero al carbono 104546~50HRCNiquelado electrolítico
SSTMHAcero inoxidable 440C o 42050~55HRC-
ConfigurableSTMHFAleación de acero 413746~50HRCNiquelado electrolítico
SSTMHFAcero inoxidable 440C o 42040~45HRC-
[ ! ]El tipo de acero inoxidable puede decolorarse por endurecimiento.
[ ! ]1. C0.5 cuando la dimensión D es de solo 3 mm.


Especificaciones

 Número de parte-T
(T fijo)
(T Configurable)
STMH16
SSTMHF3

-

5

■T tipo fijo
Número de partedm6LT
TipoD
STMH
SSTMH
53+0.008
+0.002
55
5A7
5B53
64+0.012
+0.004
65
6A9
6B63
8585
8A12
8B83
10685
10A12
10B83
128+0.015
+0.006
105
12A15
1610
16A15
181012
18A18
2012+0.018
+0.007
16
20A24

■T tipo configurable
TipoT
Configurable
Incremento de 0.5 mm
dm6L
Número de parteD
STMHF
SSTMHF
32~525
42~535
52~1035
62~1046
82~1058
102~2068
122~20810
162~20810
182~201012
202~201216

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTMH5
SSTMH5A
SSTMH5B
SSTMH6
SSTMH6A
SSTMH6B
SSTMH8
SSTMH8A
SSTMH8B
SSTMH10
SSTMH10A
SSTMH10B
SSTMH12
SSTMH12A
SSTMH16
SSTMH16A
SSTMH18
SSTMH18A
SSTMH20
SSTMH20A
SSTMHF3-[2-5/0.5]
SSTMHF4-[2-5/0.5]
SSTMHF5-[2-10/0.5]
SSTMHF6-[2-10/0.5]
SSTMHF8-[2-10/0.5]
SSTMHF10-[2-20/0.5]
SSTMHF12-[2-20/0.5]
SSTMHF16-[2-20/0.5]
SSTMHF18-[2-20/0.5]
SSTMHF20-[2-20/0.5]
STMH5
STMH5A
STMH5B
STMH6
STMH6A
STMH6B
STMH8
STMH8A
STMH8B
STMH10
STMH10A
STMH10B
STMH12
STMH12A
STMH16
STMH16A
STMH18
STMH18A
STMH20
STMH20A
STMHF3-[2-5/0.5]
STMHF4-[2-5/0.5]
STMHF5-[2-10/0.5]
STMHF6-[2-10/0.5]
STMHF8-[2-10/0.5]
STMHF10-[2-20/0.5]
STMHF12-[2-20/0.5]
STMHF16-[2-20/0.5]
STMHF18-[2-20/0.5]
STMHF20-[2-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica) Método de especificación de la dimensión T Hombro OD D
(φ)
Altura de la cabeza T
(mm)
Altura de la cabeza T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo55-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo53-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo65-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo65-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo63-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo85-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo85-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo83-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo103-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo165-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo185-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo185-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo205-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo205-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable3-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable4-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable5-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable6-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable8-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable10-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable12-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable16-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable18-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 55HRCNo provistoT Tipo configurable20-2 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo55-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo53-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo65-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo65-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo63-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo85-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo85-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo83-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo105-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo103-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo125-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo165-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo185-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo185-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo205-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 104546 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo205-
1 Pieza(s)

10 Días o más

103[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable3-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

104[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable4-2 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable5-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable6-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable8-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable10-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable12-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable16-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable18-2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable20-2 ~ 20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica) Método de especificación de la dimensión T Hombro OD D
(φ)
Altura de la cabeza T
(mm)
Altura de la cabeza T
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Ajuste de prensa Forma de la punta Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico