(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de tope - tipo tornillo

Pasadores de tope - tipo tornillo
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Método de montaje: Hilos
· Forma de la punta: Plano

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de tope: tipo de tornillo, estándar T: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Superficie
Tratamiento
T fijoT configurableT fijoT configurable
STEHNSTFHNAleación de acero 413746~50HRC32~38HRCElectroless
Niquelado
SSTEHSSTFHAcero inoxidable 440C o 42050~55HRC40~45HRC-
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (acero inoxidable 440C) puede decolorarse al endurecerse.

Especificaciones

Número de parte-T-H
STMH16
STFHN10
SBTFH8

-

6.5


-


8.5
Número de parteTM (grueso)L(C)
FijoIncremento configurable de 0,5 mm
TipoB
(T fijo)
STEHN
SSTEH

(T Configurable)
STFHN
SSTFH
5.5A32.0~10.0356.4
5.55
748.1
8569.2
105.0~30.0611.5
10B89
13581015
13A8
13B12
1451016.2
14A8
14B12
17510.0~50.01019.6
17A8
17B15
1951221.9
19A8
19B18

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTEH5.5
SSTEH5.5A
SSTEH7
SSTEH8
SSTEH10
SSTEH10B
SSTEH13
SSTEH13A
SSTEH13B
SSTEH14
SSTEH14A
SSTEH14B
SSTEH17
SSTEH17A
SSTEH17B
SSTEH19
SSTEH19A
SSTFH5.5-[2-10/0.5]
SSTFH7-[2-10/0.5]
SSTFH8-[2-10/0.5]
SSTFH10-[5-30/0.5]
SSTFH13-[5-30/0.5]
SSTFH14-[5-30/0.5]
SSTFH17-[10-50/0.5]
SSTFH19-[10-50/0.5]
STEHN5.5
STEHN5.5A
STEHN7
STEHN8
STEHN10
STEHN10B
STEHN13
STEHN13A
STEHN13B
STEHN14
STEHN14A
STEHN14B
STEHN17
STEHN17A
STEHN17B
STEHN19
STEHN19A
STEHN19B
STFHN5.5-[2-10/0.5]
STFHN7-[2-10/0.5]
STFHN8-[2-10/0.5]
STFHN10-[5-30/0.5]
STFHN13-[5-30/0.5]
STFHN14-[5-30/0.5]
STFHN17-[10-50/0.5]
STFHN19-[10-50/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica) Método de especificación de la dimensión T Altura de la cabeza T
(mm)
Altura de la cabeza T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provistoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42040 a 45HRCNo provistoT Tipo configurable-10 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolíticoT tipo fijo8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.5[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1017[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-10 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019[Acero] Acero de aleación 413732 a 38HRCNiquelado sin electrolíticoT Tipo configurable-10 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Plano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm