(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de tope roscados: acero al carbono 1018, cromato trivalente, con escariadores

Bloques de tope roscados: acero al carbono 1018, cromato trivalente, con escariadores
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Bloques de tope roscados: tipo de avellanado, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
Rosca gruesaHilo fino
STBNSTBSAcero al carbón 1018Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-H
STBS10-50
Número de parteHMxPitchLP
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
STBN
(Fino)
STBS
6306x1.06x0.754524
88x1.258x0.75
105010x1.510x1.05028
1212x1.7512x1.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STBN6-30
STBN6-50
STBN8-30
STBN8-50
STBN10-30
STBN10-50
STBN12-30
STBN12-50
STBS6-30
STBS6-50
STBS8-30
STBS8-50
STBS10-30
STBS10-50
STBS12-30
STBS12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.0 (Hilo grueso)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.0 (Hilo grueso)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.25 (Hilo grueso)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.25 (Hilo grueso)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101.5 (grueso)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5 (grueso)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.75 (Hilo grueso)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.75 (Hilo grueso)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060,75 (fino)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060,75 (fino)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080,75 (fino)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080,75 (fino)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10101.0 (fino)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.0 (fino)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.0 (fino)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.0 (fino)50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico