(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - con avellanados y agujeros pasantes roscados

Bloques de tope roscados - con avellanados y agujeros pasantes roscados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre bloques de tope roscados, con avellanados y orificios pasantes roscados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bloques de tope roscados: orificio roscado avellanado, hilo fino: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
Rosca gruesaHilo fino
TABB-Acero al carbón 1018(Óxido negro)
TABEPESTAÑAS RESINANiquelado electrolítico
PESTAÑAS Resina-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
TSBB3
PESTAÑAS ResinE5
-
-
7
10
Número de parteH 1 mm IncrementoH1TMxPitchL P1d11N
TipoMGruesa
Rosca
Fino
Rosca
(Grueso)
TABB
TABE
PESTAÑAS Resina
(Fino)
PESTAÑAS RESINA

35~203103x0.53x0.35201363.5M4
45~2044x0.7 4x0.5
55~205x0.8 5x0.5301984.5M5
65~2056x1.06x0.75
86~206 8x1.258x0.75
107~20712 10x1.5 10x1.04025.29.55.5M6
128~20812x1.75 12x1.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TABB3-[5-20/1]
TABB4-[5-20/1]
TABB5-[5-20/1]
TABB6-[5-20/1]
TABB8-[6-20/1]
TABB10-[7-20/1]
TABB12-[8-20/1]
TABE3-[5-20/1]
TABE4-[5-20/1]
TABE5-[5-20/1]
TABE6-[5-20/1]
TABE8-[6-20/1]
TABE10-[7-20/1]
TABE12-[8-20/1]
TABS3-[5-20/1]
TABS4-[5-20/1]
TABS5-[5-20/1]
TABS6-[5-20/1]
TABS8-[6-20/1]
TABS10-[7-20/1]
TABS12-[8-20/1]
TABSE3-[5-20/1]
TABSE4-[5-20/1]
TABSE5-[5-20/1]
TABSE6-[5-20/1]
TABSE8-[6-20/1]
TABSE10-[7-20/1]
TABSE12-[8-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)7 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)7 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.5 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.7 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.8 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-61.0 (Hilo grueso)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-81.25 (Hilo grueso)6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.5 (grueso)7 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.75 (Hilo grueso)8 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.35 (fino)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.5 (fino)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.5 (fino)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico60,75 (fino)5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico80,75 (fino)6 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.0 (fino)7 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.0 (fino)8 ~ 20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico